| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 1,000 | 0~2.0 | 1 | PNP | 39.4 | 72 | 16 | Servomotor (24 V CC) | Sin cerradura | Cable robótico (cable resistente a la flexión) | 3 | LECP6/LECA6 (tipo de entrada de datos escalonados) | 3 | Tipo de montaje de tornillo |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 300 | 0~2.0 | 1 | NPN | 39.4 | 72 | 16 | Servomotor (24 V CC) | Sin cerradura | Cable robótico (cable resistente a la flexión) | 1 | LECP6/LECA6 (tipo de entrada de datos escalonados) | 1 | Tipo de montaje en carril DIN |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 300 | 0~2.0 | 1 | PNP | 39.4 | 72 | 16 | Servomotor (24 V CC) | Sin cerradura | Cable robótico (cable resistente a la flexión) | 1 | LECP6/LECA6 (tipo de entrada de datos escalonados) | 1 | Tipo de montaje en carril DIN |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 500 | 0~2.0 | 1 | No provisto | 39.4 | 72 | 16 | Servomotor (24 V CC) | Sin cerradura | Sin cable | Sin cable | Ninguno | Sin cable (sin conector de enchufe de comunicación) | Tipo de montaje de tornillo |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 500 | 0~2.0 | 1 | NPN | 39.4 | 72 | 16 | Servomotor (24 V CC) | Sin cerradura | Cable robótico (cable resistente a la flexión) | 5 | LECP6/LECA6 (tipo de entrada de datos escalonados) | 5 | Tipo de montaje en carril DIN |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 1,000 | 0~2.0 | 1 | No provisto | 39.4 | 72 | 16 | Motor paso a paso (servo de 24 V CC) | Sin cerradura | Sin cable | Sin cable | Ninguno | Sin cable (sin conector de enchufe de comunicación) | Tipo de montaje de tornillo |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 1,000 | 0~2.0 | 1 | No provisto | 39.4 | 72 | 16 | Motor paso a paso (servo de 24 V CC) | Sin cerradura | Cable robótico (cable resistente a la flexión) | 5 | Ninguno | Sin cable (sin conector de enchufe de comunicación) | Tipo de montaje de tornillo |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 1,000 | 0~2.0 | 1 | No provisto | 39.4 | 72 | 16 | Motor paso a paso (servo de 24 V CC) | Sin cerradura | Cable estándar | 3 | Ninguno | Sin cable (sin conector de enchufe de comunicación) | Tipo de montaje de tornillo |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 300 | 0~2.0 | 1 | No provisto | 39.4 | 72 | 16 | Motor paso a paso (servo de 24 V CC) | Sin cerradura | Sin cable | Sin cable | Ninguno | Sin cable (sin conector de enchufe de comunicación) | Tipo de montaje de tornillo |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 300 | 0~2.0 | 1 | PNP | 39.4 | 72 | 16 | Motor paso a paso (servo de 24 V CC) | Sin cerradura | Cable robótico (cable resistente a la flexión) | 3 | LECP1 (tipo sin programa) | 3 | Tipo de montaje de tornillo |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 1,200 | 5.1~10.0 | - | No provisto | - | 102 | 25 | Servomotor (24 V CC) | Sin cerradura | Sin cable | Sin cable | Ninguno | Sin cable (sin conector de enchufe de comunicación) | Tipo de montaje de tornillo |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 1,200 | 5.1~10.0 | - | PNP | - | 102 | 25 | Servomotor (24 V CC) | Sin cerradura | Cable robótico (cable resistente a la flexión) | 5 | LECP6/LECA6 (tipo de entrada de datos escalonados) | 3 | Tipo de montaje en carril DIN |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 1,200 | 5.1~10.0 | - | No provisto | - | 102 | 25 | Servomotor (24 V CC) | Con cerradura | Sin cable | Sin cable | Ninguno | Sin cable (sin conector de enchufe de comunicación) | Tipo de montaje de tornillo |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 1,500 | 5.1~10.0 | - | PNP | - | 102 | 25 | Servomotor (24 V CC) | Sin cerradura | Cable robótico (cable resistente a la flexión) | 3 | LECP6/LECA6 (tipo de entrada de datos escalonados) | 1 | Tipo de montaje en carril DIN |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 1,500 | 5.1~10.0 | - | PNP | - | 102 | 25 | Servomotor (24 V CC) | Sin cerradura | Cable robótico (cable resistente a la flexión) | 5 | LECP6/LECA6 (tipo de entrada de datos escalonados) | 3 | Tipo de montaje en carril DIN |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 1,500 | 5.1~10.0 | - | PNP | - | 102 | 25 | Servomotor (24 V CC) | Con cerradura | Cable robótico (cable resistente a la flexión) | 3 | LECP6/LECA6 (tipo de entrada de datos escalonados) | 3 | Tipo de montaje en carril DIN |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 2,000 | 5.1~10.0 | - | No provisto | - | 102 | 25 | Servomotor (24 V CC) | Con cerradura | Sin cable | Sin cable | Ninguno | Sin cable (sin conector de enchufe de comunicación) | Tipo de montaje de tornillo |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 2,000 | 5.1~10.0 | - | NPN | - | 102 | 25 | Servomotor (24 V CC) | Con cerradura | Cable robótico (cable resistente a la flexión) | 5 | LECP6/LECA6 (tipo de entrada de datos escalonados) | 3 | Tipo de montaje en carril DIN |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 300 | 5.1~10.0 | - | PNP | - | 102 | 25 | Servomotor (24 V CC) | Sin cerradura | Cable robótico (cable resistente a la flexión) | 1 | LECP6/LECA6 (tipo de entrada de datos escalonados) | 1 | Tipo de montaje de tornillo |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 500 | 5.1~10.0 | - | NPN | - | 102 | 25 | Servomotor (24 V CC) | Sin cerradura | Cable robótico (cable resistente a la flexión) | 3 | LECP6/LECA6 (tipo de entrada de datos escalonados) | 1 | Tipo de montaje en carril DIN |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 500 | 5.1~10.0 | - | NPN | - | 102 | 25 | Servomotor (24 V CC) | Sin cerradura | Cable robótico (cable resistente a la flexión) | 3 | LECP6/LECA6 (tipo de entrada de datos escalonados) | 3 | Tipo de montaje de tornillo |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 500 | 5.1~10.0 | - | NPN | - | 102 | 25 | Servomotor (24 V CC) | Sin cerradura | Cable robótico (cable resistente a la flexión) | 3 | LECP6/LECA6 (tipo de entrada de datos escalonados) | 3 | Tipo de montaje en carril DIN |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 500 | 5.1~10.0 | - | PNP | - | 102 | 25 | Servomotor (24 V CC) | Sin cerradura | Cable robótico (cable resistente a la flexión) | 3 | LECP6/LECA6 (tipo de entrada de datos escalonados) | 3 | Tipo de montaje en carril DIN |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 700 | 5.1~10.0 | 10 | No provisto | 50 | 102 | 25 | Servomotor (24 V CC) | Sin cerradura | Sin cable | Sin cable | Ninguno | Sin cable (sin conector de enchufe de comunicación) | Tipo de montaje de tornillo |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 700 | 5.1~10.0 | - | PNP | - | 102 | 25 | Servomotor (24 V CC) | Con cerradura | Cable robótico (cable resistente a la flexión) | 3 | LECP6/LECA6 (tipo de entrada de datos escalonados) | 3 | Tipo de montaje en carril DIN |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 800 | 5.1~10.0 | - | PNP | - | 102 | 25 | Servomotor (24 V CC) | Sin cerradura | Cable robótico (cable resistente a la flexión) | 3 | LECP6/LECA6 (tipo de entrada de datos escalonados) | 3 | Tipo de montaje de tornillo |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 800 | 5.1~10.0 | 10 | PNP | 50 | 102 | 25 | Servomotor (24 V CC) | Sin cerradura | Cable robótico (cable resistente a la flexión) | 5 | LECP6/LECA6 (tipo de entrada de datos escalonados) | 1 | Tipo de montaje en carril DIN |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 800 | 5.1~10.0 | - | PNP | - | 102 | 25 | Servomotor (24 V CC) | Sin cerradura | Cable robótico (cable resistente a la flexión) | 5 | LECP6/LECA6 (tipo de entrada de datos escalonados) | 5 | Tipo de montaje de tornillo |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 1,000 | 5.1~10.0 | 10 | PNP | 50 | 102 | 25 | Motor paso a paso (servo de 24 V CC) | Sin cerradura | Cable estándar | 3 | LECP1 (tipo sin programa) | 1 | Tipo de montaje de tornillo |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 1,200 | 5.1~10.0 | - | No provisto | - | 102 | 25 | Motor paso a paso (servo de 24 V CC) | Sin cerradura | Sin cable | Sin cable | Ninguno | Sin cable (sin conector de enchufe de comunicación) | Tipo de montaje de tornillo |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 1,200 | 5.1~10.0 | 10 | PNP | 50 | 102 | 25 | Motor paso a paso (servo de 24 V CC) | Sin cerradura | Cable robótico (cable resistente a la flexión) | 3 | LECP1 (tipo sin programa) | 3 | Tipo de montaje en carril DIN |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 1,800 | 5.1~10.0 | - | No provisto | - | 102 | 25 | Motor paso a paso (servo de 24 V CC) | Sin cerradura | Sin cable | Sin cable | Ninguno | Sin cable (sin conector de enchufe de comunicación) | Tipo de montaje de tornillo |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 2,000 | 5.1~10.0 | - | No provisto | - | 102 | 25 | Motor paso a paso (servo de 24 V CC) | Sin cerradura | Sin cable | Sin cable | Ninguno | Sin cable (sin conector de enchufe de comunicación) | Tipo de montaje de tornillo |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 2,000 | 5.1~10.0 | - | No provisto | - | 102 | 25 | Motor paso a paso (servo de 24 V CC) | Sin cerradura | Cable robótico (cable resistente a la flexión) | 5 | Ninguno | Sin cable (sin conector de enchufe de comunicación) | Tipo de montaje de tornillo |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 2,000 | 5.1~10.0 | - | PNP | - | 102 | 25 | Motor paso a paso (servo de 24 V CC) | Sin cerradura | Cable estándar | 5 | LECP1 (tipo sin programa) | 1 | Tipo de montaje en carril DIN |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 300 | 5.1~10.0 | - | PNP | - | 102 | 25 | Motor paso a paso (servo de 24 V CC) | Sin cerradura | Cable robótico (cable resistente a la flexión) | 3 | LECP1 (tipo sin programa) | 3 | Tipo de montaje de tornillo |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 300 | 5.1~10.0 | - | NPN | - | 102 | 25 | Motor paso a paso (servo de 24 V CC) | Sin cerradura | Cable estándar | 3 | LECP1 (tipo sin programa) | 3 | Tipo de montaje de tornillo |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 500 | 5.1~10.0 | - | NPN | - | 102 | 25 | Motor paso a paso (servo de 24 V CC) | Sin cerradura | Cable estándar | 3 | LECP1 (tipo sin programa) | 3 | Tipo de montaje de tornillo |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 600 | 5.1~10.0 | - | No provisto | - | 102 | 25 | Motor paso a paso (servo de 24 V CC) | Sin cerradura | Cable robótico (cable resistente a la flexión) | 3 | Ninguno | Sin cable (sin conector de enchufe de comunicación) | Tipo de montaje de tornillo |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 800 | 5.1~10.0 | - | PNP | - | 102 | 25 | Motor paso a paso (servo de 24 V CC) | Sin cerradura | Cable robótico (cable resistente a la flexión) | 3 | LECP1 (tipo sin programa) | 3 | Tipo de montaje de tornillo |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 1,000 | 10.1~20.0 | 19 | No provisto | - | 122 | 32 | Motor paso a paso (servo de 24 V CC) | Sin cerradura | Cable robótico (cable resistente a la flexión) | 5 | Ninguno | Sin cable (sin conector de enchufe de comunicación) | Tipo de montaje de tornillo |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 1,000 | 10.1~20.0 | 19 | No provisto | - | 122 | 32 | Motor paso a paso (servo de 24 V CC) | Sin cerradura | Cable estándar | 5 | Ninguno | Sin cable (sin conector de enchufe de comunicación) | Tipo de montaje de tornillo |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 1,000 | 10.1~20.0 | 14 | NPN | - | 122 | 32 | Motor paso a paso (servo de 24 V CC) | Sin cerradura | Cable estándar | 5 | LECPA (tipo de entrada de pulsos) | 5 | Tipo de montaje en carril DIN |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 1,200 | 10.1~20.0 | 19 | No provisto | - | 122 | 32 | Motor paso a paso (servo de 24 V CC) | Sin cerradura | Sin cable | Sin cable | Ninguno | Sin cable (sin conector de enchufe de comunicación) | Tipo de montaje de tornillo |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 1,200 | 10.1~20.0 | 19 | No provisto | 60 | 122 | 32 | Motor paso a paso (servo de 24 V CC) | Sin cerradura | Cable robótico (cable resistente a la flexión) | 3 | Ninguno | Sin cable (sin conector de enchufe de comunicación) | Tipo de montaje de tornillo |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 1,200 | 10.1~20.0 | 19 | NPN | - | 122 | 32 | Motor paso a paso (servo de 24 V CC) | Sin cerradura | Cable robótico (cable resistente a la flexión) | 1 | LECP1 (tipo sin programa) | 1 | Tipo de montaje de tornillo |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 1,500 | 10.1~20.0 | 19 | No provisto | - | 122 | 32 | Motor paso a paso (servo de 24 V CC) | Sin cerradura | Sin cable | Sin cable | Ninguno | Sin cable (sin conector de enchufe de comunicación) | Tipo de montaje de tornillo |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 1,500 | 10.1~20.0 | 19 | PNP | - | 122 | 32 | Motor paso a paso (servo de 24 V CC) | Sin cerradura | Cable robótico (cable resistente a la flexión) | 3 | LECP1 (tipo sin programa) | 3 | Tipo de montaje de tornillo |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 1,500 | 10.1~20.0 | 19 | PNP | - | 122 | 32 | Motor paso a paso (servo de 24 V CC) | Sin cerradura | Cable robótico (cable resistente a la flexión) | 5 | LECP1 (tipo sin programa) | 5 | Tipo de montaje de tornillo |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 1,500 | 10.1~20.0 | 19 | No provisto | - | 122 | 32 | Motor paso a paso (servo de 24 V CC) | Con cerradura | Sin cable | Sin cable | Ninguno | Sin cable (sin conector de enchufe de comunicación) | Tipo de montaje de tornillo |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 1,800 | 10.1~20.0 | 19 | No provisto | - | 122 | 32 | Motor paso a paso (servo de 24 V CC) | Sin cerradura | Sin cable | Sin cable | Ninguno | Sin cable (sin conector de enchufe de comunicación) | Tipo de montaje de tornillo |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 1,800 | 10.1~20.0 | 19 | No provisto | - | 122 | 32 | Motor paso a paso (servo de 24 V CC) | Con cerradura | Sin cable | Sin cable | Ninguno | Sin cable (sin conector de enchufe de comunicación) | Tipo de montaje de tornillo |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 2,000 | 10.1~20.0 | 19 | No provisto | - | 122 | 32 | Motor paso a paso (servo de 24 V CC) | Sin cerradura | Sin cable | Sin cable | Ninguno | Sin cable (sin conector de enchufe de comunicación) | Tipo de montaje de tornillo |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 2,000 | 10.1~20.0 | 19 | No provisto | 60 | 122 | 32 | Motor paso a paso (servo de 24 V CC) | Sin cerradura | Cable robótico (cable resistente a la flexión) | 3 | Ninguno | Sin cable (sin conector de enchufe de comunicación) | Tipo de montaje de tornillo |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 2,000 | 10.1~20.0 | 19 | No provisto | - | 122 | 32 | Motor paso a paso (servo de 24 V CC) | Sin cerradura | Cable robótico (cable resistente a la flexión) | 5 | Ninguno | Sin cable (sin conector de enchufe de comunicación) | Tipo de montaje de tornillo |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 300 | 10.1~20.0 | 19 | No provisto | 60 | 122 | 32 | Motor paso a paso (servo de 24 V CC) | Sin cerradura | Cable robótico (cable resistente a la flexión) | 3 | Ninguno | Sin cable (sin conector de enchufe de comunicación) | Tipo de montaje de tornillo |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 500 | 10.1~20.0 | 19 | No provisto | - | 122 | 32 | Motor paso a paso (servo de 24 V CC) | Sin cerradura | Sin cable | Sin cable | Ninguno | Sin cable (sin conector de enchufe de comunicación) | Tipo de montaje de tornillo |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| 900 | 10.1~20.0 | 19 | NPN | - | 122 | 32 | Motor paso a paso (servo de 24 V CC) | Sin cerradura | Cable robótico (cable resistente a la flexión) | 3 | LECP1 (tipo sin programa) | 1 | Tipo de montaje en carril DIN |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente