(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los seguidores de rodillos de IKO son rodamientos diseñados para la rotación del aro exterior, en los que se incorporan rodillos de agujas en un aro exterior de paredes gruesas. Los seguidores de rodillos incluyen tipos separables y no separables. Estos rodamientos están disponibles en una variedad de tipos para adaptarse a casi cualquier tipo de aplicación. Se utilizan ampliamente para mecanismos de levas y para movimientos lineales de equipos de transporte.
· Tipo complemento completo
· con anillo interior
· Anillo exterior coronado
· Serie NURT
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
NURT25-1R
Diámetro del eje (mm) | Número de identificación | Misa (Ref.) g | Dimensiones límite mm | r1s min (1) | Capacidad de carga dinámica básica C N | Capacidad de carga estática básica C0 N | Carga estática máxima permitida N | ||||||
Anillo exterior coronado | Anillo exterior cilíndrico | d | D | B | C | a | rs min (1) | ||||||
15 | NURT 15 R NURT 15-1 R | NURT 15 NURT 15-1 | 100 160 | 15 15 | 35 42 | 19 19 | 18 18 | 20 20 | 0.6 0.6 | 0.3 0.3 | 23 400 23 400 | 27 300 27 300 | 11 800 27 300 |
17 | NURT 17 R NURT 17-1 R | NURT 17 NURT 17-1 | 147 222 | 17 17 | 40 47 | 21 21 | 20 20 | 22 22 | 1 1 | 0.3 0.3 | 25 200 25 200 | 30 900 30 900 | 20 300 30 900 |
20 | NURT 20 R NURT 20-1 R | NURT 20 NURT 20-1 | 245 321 | 20 20 | 47 52 | 25 25 | 24 24 | 27 27 | 1 1 | 0.3 0.3 | 38 900 38 900 | 49 000 49 000 | 27 200 49 000 |
25 | NURT 25 R NURT 25-1 R | NURT 25 NURT 25-1 | 281 450 | 25 25 | 52 62 | 25 25 | 24 24 | 31 31 | 1 1 | 0.3 0.3 | 43 100 43 100 | 58 100 58 100 | 30 000 58 100 |
30 | NURT 30 R NURT 30-1 R | NURT 30 NURT 30-1 | 466 697 | 30 30 | 62 72 | 29 29 | 28 28 | 38 38 | 1 1 | 0.3 0.3 | 58 200 58 200 | 75 300 75 300 | 35 200 75 300 |
35 | NURT 35 R NURT 35-1 R | NURT 35 NURT 35-1 | 630 840 | 35 35 | 72 80 | 29 29 | 28 28 | 44 44 | 1 1 | 0.6 0.6 | 63 900 63 900 | 88 800 88 800 | 57 000 88 800 |
40 | NURT 40 R NURT 40-1 R | NURT 40 NURT 40-1 | 817 1 130 | 40 40 | 80 90 | 32 32 | 30 30 | 49 49 | 1 1 | 0.6 0.6 | 86 500 86 500 | 122 000 122 000 | 75 300 122 000 |
45 | NURT 45 R NURT 45-1 R | NURT 45 NURT 45-1 | 883 1 400 | 45 45 | 85 100 | 32 32 | 30 30 | 53 53 | 1 1 | 0.6 0.6 | 91 500 91 500 | 135 000 135 000 | 78 700 135 000 |
50 | NURT 50 R NURT 50-1 R | NURT 50 NURT 50-1 | 950 1 690 | 50 50 | 90 110 | 32 32 | 30 30 | 58 58 | 1 1 | 0.6 0.6 | 96 300 96 300 | 148 000 148 000 | 82 100 148 000 |
Número de Parte |
---|
NURT25-1R |
Cargando…
Categoría | Seguidor de rodillos | Material | Acero al carbón | Revestimiento de rodillos | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de seguidor de rodillo | Rodillo cilíndrico de doble hilera | Eje | Ninguno | Unidad | Sistema métrico |
Método de guía de rodillos | Forma de rodillos completos | Anillo interior | Presencia | A | Tipo de escudo |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente