(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Seguidores de Leva - Con rodillo de uretano, coronado o plano, sujeción con llave hexagonal.

Seguidores de Leva - Con rodillo de uretano, coronado o plano, sujeción con llave hexagonal.
  • Descuento por volumen

Método de sujeción con llave hexagonal. Disponibles en acero para rodamientos 52100 o acero inoxidable 440C. Tuercas de acero al carbón o acero inoxidable configurables. Temperaturas operacionales máximas de 80°C. El uretano que recubre el anillo exterior puede ser configurado con dureza Shore A90 o A50.

  • Componentes inCAD
Seguidores de leva: con rodillo de uretano, agujero hexagonal, tipo corona, con sello: imagen relacionada
· Materiales
RPlano[M] Material[ A ] Accesorios
Sin selloCon selloSin selloCon selloUretanoSeguidores de levas
CFFRRUCFFRRACFFRUUCFFRUAShore A90Acero para rodamientos 521001 tuerca hexagonal (acero al carbono 1045, acero al carbono, óxido negro)
-CFFRRAS-CFFRUASAcero inoxidable 440CTuerca hexagonal 1 pieza (acero inoxidable 304)
---CFFRUAGShore A50Acero para rodamientos 521001 tuerca hexagonal (acero al carbono 1045, acero al carbono, óxido negro)

Especificaciones

Número de parte-D
CFFRUZ10
CFFRUU12
-
-
22
32
Número de parteD MxPitchBB1Ld1d21HCarga permisible
(N)
Velocidad de rotación permitida (rpm)Masa (g)
Tipod h7 ToleranciaShore A90Shore A50
(R, sin sello)
CFFRRU
(R, con sello)
CFFRRA
CFFRRAS
(Plano, sin sello)
CFFRUU
(Plano, con sello)
CFFRUA
CFFRUAS
CFFRUAG
50
- 0.012
135x0.87.591023---368150025013
6166x1.09111228490130022022
80
- 0.015
198x1.25113296118019033
102210x1.25131213365110106017050
2611893015066
120
- 0.018
3012x1.5141415406366147830140103
32151800130113
163516x1.5181819.5528202740120181
[ ! ]Para d12 y tamaños más grandes, hay una ranura hexagonal y una ranura de destornillador. Para d10 y tamaños más pequeños, no se proporciona un orificio de reposición de grasa.
[ ! ]kgf = Nx0.101972
[Propiedades materiales]
ArtículoUretanoNylon MC
Carga permisible
Resistente a la abrasión
Fuerza mecánica
Resistencia al calor×
Resistencia química×
* Para MC Nylon, ver >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CFFRRA5-13
CFFRRA6-16
CFFRRA8-19
CFFRRA10-22
CFFRRA10-26
CFFRRAS5-13
CFFRRAS6-16
CFFRRAS8-19
CFFRRAS10-22
CFFRRAS10-26
CFFRRU5-13
CFFRRU6-16
CFFRRU8-19
CFFRRU10-22
CFFRRU10-26
CFFRUA5-13
CFFRUA6-16
CFFRUA8-19
CFFRUA10-22
CFFRUA10-26
CFFRUAG5-13
CFFRUAG6-16
CFFRUAG8-19
CFFRUAG10-22
CFFRUAG10-26
CFFRUAS5-13
CFFRUAS6-16
CFFRUAS8-19
CFFRUAS10-22
CFFRUAS10-26
CFFRUU5-13
CFFRUU6-16
CFFRUU8-19
CFFRUU10-22
CFFRUU10-26
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de rodillo O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Tamaño de rosca en seguidor de leva (M)
(mm)
Material Método de guía de rodillos Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Carga permisible
(N)
Sellos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Anillo exterior esférico] Tipo R139M5[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de retenedor150068Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Anillo exterior esférico] Tipo R1611M6[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de retenedor130090Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Anillo exterior esférico] Tipo R1911M8[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de retenedor118096Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Anillo exterior esférico] Tipo R2212M10[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de retenedor1060110Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Anillo exterior esférico] Tipo R2612M10[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de retenedor930118Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Anillo exterior esférico] Tipo R139M5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor150068Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Anillo exterior esférico] Tipo R1611M6[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor130090Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Anillo exterior esférico] Tipo R1911M8[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor118096Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Anillo exterior esférico] Tipo R2212M10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor1060110Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Anillo exterior esférico] Tipo R2612M10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor930118Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Anillo exterior esférico] Tipo R139M5[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100-150068Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Anillo exterior esférico] Tipo R1611M6[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100-130090Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Anillo exterior esférico] Tipo R1911M8[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100-118096Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Anillo exterior esférico] Tipo R2212M10[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100-1060110Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Anillo exterior esférico] Tipo R2612M10[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100-930118Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo plano139M5[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de retenedor150068Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo plano1611M6[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de retenedor130090Provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo plano1911M8[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de retenedor118096Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo plano2212M10[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de retenedor1060110Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo plano2612M10[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de retenedor930118Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo plano139M5[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de retenedor25068Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo plano1611M6[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de retenedor22090Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo plano1911M8[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de retenedor19096Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo plano2212M10[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de retenedor170110Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo plano2612M10[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de retenedor150118Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo plano139M5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor150068Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo plano1611M6[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor130090Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo plano1911M8[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor118096Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo plano2212M10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor1060110Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo plano2612M10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor930118Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo plano139M5[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100-150068Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo plano1611M6[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100-130090Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo plano1911M8[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100-118096Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo plano2212M10[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100-1060110Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo plano2612M10[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100-930118Ninguno

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría Seguidores de levas Método de Sujeción Hex Enchufe en la cabeza Revestimiento de rodillos Con uretano
Eje Provisto Unidad Serie métrica

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm