(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Seguidor de levas miniatura que está provisto de un disco de empuje hecho de resina sintética especial excelente en resistencia a la abrasión y al calor. Este producto recibe una carga axial del anillo exterior causada por un error de montaje para reducir la fricción y la abrasión de la superficie de deslizamiento. Estos rodamientos tienen arandelas de disco de empuje de resina especiales con una resistencia superior al desgaste y al calor entre el área de contacto deslizante de los hombros del anillo exterior, la cabeza del espárrago y la placa lateral. Estas arandelas de disco reducen la fricción y el desgaste debido a las cargas axiales causadas por la desalineación, etc.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Diámetro del perno prisionero mm | Número de identificación | Misa (Ref.) g | Dimensiones límite mm | Dimensión de montaje f Min. (mm) | Par de apriete máximo N-cm | Capacidad de carga dinámica básica C N | Capacidad de carga estática básica C0 N | Carga estática máxima permitida N | ||||||||||||
Con jaula | Complemento completo | D | C | d1 | G | G1 | B | B1 | B2 | C1 | H | |||||||||
1.4 | - | CFS 1.4 WV | 0.35 | 4.00 | 1.70 | 1.40 | M1.4×0.3 | 1.40 | 3.70 | 7.00 | 3.30 | 0.70 | 0.90 | 3.80 | 3.00 | 481.00 | 385.00 | 105.00 | ||
2 | CFS2W | - | 0.60 | 4.50 | 2.50 | 2.00 | M2× 0.4 | 2.00 | 4.50 | 8.50 | 4.00 | 0.70 | 0.90 | 4.30 | 9.10 | 288.00 | 202.00 | 194.00 | ||
2.5 | CFS2.5W | - | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 2.50 | M2.5×0.45 | 2.50 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 0.70 | 0.90 | 4.80 | 18.70 | 428.00 | 351.00 | 313.00 | ||
3 | CFS3W | - | 2.00 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | M3× 0.5 | 3.00 | 6.50 | 12.50 | 6.00 | 0.70 | 1.30 | 5.80 | 33.50 | 629.00 | 611.00 | 399.00 | ||
4 | CFS4W | - | 4.00 | 8.00 | 5.00 | 4.00 | M4× 0.7 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 8.00 | 1.00 | 1.50 | 7.70 | 77.70 | 1120.00 | 1120.00 | 785.00 | ||
5 | CFS5W | - | 7.00 | 10.00 | 6.00 | 5.00 | M5× 0.8 | 5.00 | 9.00 | 19.00 | 10.00 | 1.00 | 2.00 | 9.60 | 158.00 | 1570.00 | 1850.00 | 1370.00 | ||
6 | CFS6W | - | 13.00 | 12.00 | 7.00 | 6.00 | M6× 1 | 6.00 | 10.50 | 22.50 | 12.00 | 1.20 | 2.50 | 11.60 | 268.00 | 2090.00 | 2200.00 | 1920.00 |
Número de Parte |
---|
CFS1.4WV |
CFS2W |
CFS3W |
CFS4W |
CFS5W |
CFS6W |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Categoría | Seguidores de levas | Tipo de rodillo | Anillo exterior cilíndrico | Método de Sujeción | Con zócalo hexagonal |
---|---|---|---|---|---|
Material | Acero al carbón | Revestimiento de rodillos | Ninguno | Eje | Presencia |
Unidad | Sistema métrico | A | Forma de escudo |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente