(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Seguidor de leva - Tipo complemento completo, con anillo interior, serie NARTVR.

Seguidor de leva - Tipo complemento completo, con anillo interior, serie NARTVR.
  • Descuento por volumen

Los seguidores de rodillos de IKO son rodamientos diseñados para la rotación del aro exterior, en los que se incorporan rodillos de agujas en un aro exterior de paredes gruesas. Los seguidores de rodillos incluyen tipos separables y no separables. Estos rodamientos están disponibles en una variedad de tipos para adaptarse a casi cualquier tipo de aplicación. Se utilizan ampliamente para mecanismos de levas y para movimientos lineales de equipos de transporte.
· Tipo complemento completo
· con anillo interior
· con agujero hexagonal
· Acero de alto carbono
· Serie NARTVR

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NART10VR
NART45VR
NART50VR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRodillo OD D
(Ø)
Ancho de rodillo B
(mm)
ID de seguidor de rodillo
(mm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Ancho de la rueda interior
(mm)
10 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-30141015.618.1420015
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1085304580.318193332
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1090305084.319884032

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría Seguidor de rodillos Tipo de rodillo Anillo exterior esférico Material Acero al carbón
Revestimiento de rodillos Ninguno Tipo de seguidor de rodillo Tipo no separable Eje Ninguno
Unidad Sistema métrico Método de guía de rodillos Forma de rodillos completos Anillo interior Presencia
A Tipo de escudo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico