(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Seguidor de leva - hexlube® universal, perno estándar, serie SLW

Seguidor de leva - hexlube® universal, perno estándar, serie SLW

· Cabeza hueca y sellada

· Los tamaños S 16 LW a S 22 LW no se pueden relubricar.

· Los seguidores de leva HexLube® se pueden volver a engrasar a través de la cabeza hexagonal usando un adaptador de boquilla de aguja Lincoln #5803 o Alemite #6785.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado



Número de Parte
S16LW
S20LW
S24LW
S28LW
S32LW
S36LW
S40LW
S44LW
S48LW
S56LW
S64LW
S72LW
S80LW
S96LW
S112LW
S128LW
S160LW
S192LW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
1 Pieza(s)

9 Días

342648945000
1 Pieza(s)

9 Días

471675625000
1 Pieza(s)

9 Días

8007137905000
1 Pieza(s)

9 Días

8007137905000
1 Pieza(s)

9 Días

10231213524500
1 Pieza(s)

9 Días

10231213524500
1 Pieza(s)

9 Días

18683293593900
1 Pieza(s)

86 Días

18683293593900
1 Pieza(s)

9 Días

22241391453100
1 Pieza(s)

9 Días

28469551582600
1 Pieza(s)

9 Días

42703742852200
1 Pieza(s)

9 Días

42703742852200
1 Pieza(s)

9 Días

569371129852000
1 Pieza(s)

9 Días

756201779281600
1 Pieza(s)

9 Días

1080922428721400
1 Pieza(s)

9 Días

1334463251641300
1 Pieza(s)

9 Días

2099564537171000
1 Pieza(s)

9 Días

279792736178800

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Seguidores de levas Tipo de rodillo Anillo exterior cilíndrico Método de Sujeción Hex Enchufe en la cabeza
Material Acero al carbón Tipo de seguidor de leva Estándar Tipo de seguidor de rodillo No separado
Unidad Serie en pulgadas Método de guía de rodillos Tipo de rodillo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico