(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Cilindro de vástago doble, generación de polvo limpio / bajo, serie 10-/11-/12-/20-/21-/22-CXS (Números de pieza)

Cilindro de vástago doble, generación de polvo limpio / bajo, serie 10-/11-/12-/20-/21-/22-CXS
  • Descuento por volumen

[10-/11-/12-Series, serie limpia]
· Compatible con un ambiente limpio.
· Previene la generación de polvo en salas limpias.
[Especificación sin cobre y sin flúor de la serie 20]
· Compatible con el uso en entornos donde los materiales de cobre y flúor no son deseables.
· Las dimensiones externas son las mismas que las del modelo estándar.
[Serie 21-/22, cobre / flúor / sin silicona + baja generación de polvo]
· Compatible con entornos con restricciones de material de cobre, flúor y silicona.
· Estructura equivalente a la Serie Clean (la grasa y la forma de empaque difieren de la Serie Clean).

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para especificaciones y detalles de materiales.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
10-CXSL6-20
11-CXSL6-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Serie limpia (tipo de relieve)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Serie limpia (tipo de vacío)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Guiado
Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Sala limpia Fin de bloqueo Ninguno
Válvulas Ninguno Amortiguar Tope de goma en ambos extremos Tipo de rosca de puerto Tornillo M
Interruptores automáticos Sin cambio automático Longitud del cable conductor(m) Ninguno El número de los interruptores Ninguno
Tipo de rodamiento del eje Cojinete de bolas Tipo de conector Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico