(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cilindro liso, de doble efecto y vástago simple, serie C96Y, conforme a la norma ISO (15552)

Cilindro liso, de doble efecto y vástago simple, serie C96Y, conforme a la norma ISO (15552)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Cumple con la norma ISO (15552).
· Ligero: reducido hasta en un 17%.
· Takt time acortado mediante un nuevo método de amortiguación (colchón de aire + colchón amortiguador).
· Reducción del ruido metálico durante la parada del pistón a través del amortiguador.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para especificaciones y detalles de materiales.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
C96YB32-25C
C96YDB32-500C
C96YDB40-100C
C96YDB50-200C
C96YDB50-320C
C96YDB50-400C
C96YDB63-250C
C96YDB63-400C
C96YDB63-500C
C96YDB80-500C
C96YDB80-800C
C96YDB100-400C
C96YDD80-25C
C96YDT40-125C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Especificaciones Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Tipo de soporte de montaje Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Varillas individuales---0.02 a 0.7Sin imán----Tipo básico-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Varillas individuales-500-0.02 a 0.7Imán incorporadoSin cambio automático---Tipo básico-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Varillas individuales---0.02 a 0.7Imán incorporadoSin cambio automático---Tipo básico-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Varillas individuales---0.01 a 0.7Imán incorporadoSin cambio automático---Tipo básico-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Varillas individuales-320-0.01 a 0.7Imán incorporadoSin cambio automático---Tipo básico-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Varillas individuales-400-0.01 a 0.7Imán incorporadoSin cambio automático---Tipo básico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Doble varilla63250-10~700.01 a 0.7Imán incorporadoSin cambio automáticoN/AN/AN/ATipo básicoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales-400-0.01 a 0.7Imán incorporadoSin cambio automático---Tipo básico-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Varillas individuales-500-0.01 a 0.7Imán incorporadoSin cambio automático---Tipo básico-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Varillas individuales-500-0.01 a 0.7Imán incorporadoSin cambio automático---Tipo básico-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Varillas individuales-800-0.01 a 0.7Imán incorporadoSin cambio automático---Tipo básico-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Varillas individuales-400-0.01 a 0.7Imán incorporadoSin cambio automático---Tipo básico-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Varillas individuales---0.01 a 0.7Imán incorporadoSin cambio automático---Horquilla doble-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Varillas individuales---0.02 a 0.7Imán incorporadoSin cambio automático---Tipo de muñón central-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar Funcion adicional Estándar
Medio ambiente, aplicaciones Baja fricción (resistencia interna) Amortiguar Cojines de aire en ambos lados + cojines amortiguadores

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico