(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de aire montado en válvula, serie CV3 de doble efecto

Cilindro de aire montado en válvula, serie CV3 de doble efecto
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La operación se puede cambiar entre la barra que se extiende cuando se energiza y la barra que se retrae cuando se energiza.
· Fácil mantenimiento e inspección.
· Mecanismo de operación manual equipado de serie (sin bloqueo).

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CDV3FN50-30-1D
CDV3FN50-50-A44-5WD
CDV3FN50-75-1D-B
CDV3FN63-90-A44-5WD
CDV3LN40-25-J59LS-5D
CV3FN50-75-1D-B
CV3FN50-125-5D-B
CV3FN50-125-5WD
CV3TN50-25-5
CV3TN50-200-5WD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Especificaciones Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de soporte de montaje Empujar / tirar energizado Válvula de solenoide Voltaje de la válvula solenoide Entrada eléctrica de cable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---Imán incorporadoSin cambio automático--Tipo de brida de extremo de barraExtendido cuando está energizado2 posiciones individuales100 V CA (50/60 Hz)Terminal DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---Imán incorporadoA440.52Tipo de brida de extremo de barraExtendido cuando está energizado2 posiciones dobles24 V DCTerminal DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---Imán incorporadoSin cambio automático--Tipo de brida de extremo de barraRetraído cuando está energizado2 posiciones individuales100 V CA (50/60 Hz)Terminal DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---Imán incorporadoA440.52Tipo de brida de extremo de barraExtendido cuando está energizado2 posiciones dobles24 V DCTerminal DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---Imán incorporadoJ5931Tipo de pie axialExtendido cuando está energizado2 posiciones individuales24 V DCTerminal DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---Sin imán---Tipo de brida de extremo de barraRetraído cuando está energizado2 posiciones individuales100 V CA (50/60 Hz)Terminal DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

50125-10~50Sin imán---Tipo de brida de extremo de barraRetraído cuando está energizado2 posiciones individuales24 V DCTerminal DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

50125-10~50Sin imán---Tipo de brida de extremo de barraExtendido cuando está energizado2 posiciones dobles24 V DCTerminal DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---Sin imán---Tipo de muñón centralExtendido cuando está energizado2 posiciones individuales24 V DCOjal
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---Sin imán---Tipo de muñón centralExtendido cuando está energizado2 posiciones dobles24 V DCTerminal DIN

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar
Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Estándar Fin de bloqueo Ninguno
Válvulas Presencia Amortiguar Con cojines en ambos lados Presión operacional(MPa) 0.15 a 0.9
Tipo de rosca de puerto Rc Fuelle Ninguno Especificaciones a medida Ninguno
Tipo Sin lubricante

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico