(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cilindro de aire compatible con la norma ISO (15552), tipo de varilla no giratoria, doble acción, varilla simple, varilla doble serie C96K

Cilindro de aire compatible con la norma ISO (15552), tipo de varilla no giratoria, doble acción, varilla simple, varilla doble serie C96K
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Cumple con la norma ISO (15552).
· Ligero: reducido hasta en un 17%.
· Takt time acortado mediante un nuevo método de amortiguación (colchón de aire + colchón amortiguador).
· Reducción del ruido metálico durante la parada del pistón a través del amortiguador.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para especificaciones y detalles de materiales.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
C96KB32-50C
C96KDB32-80C
C96KDB32-200C
C96KDB32-320C
C96KDB40-200C
C96KDB40-320C
C96KDB40-450C
C96KDB40-500C
C96KDB50-50C
C96KDB50-200C
C96KDB50-300C
C96KDB50-320C
C96KDB50-550C
C96KDB63-50C
C96KDB80-100C
C96KDB100-50C
C96KDB100-400C
C96KDF50-400C
C96KDL40-450C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Especificaciones Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Tipo de soporte de montaje Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales---Sin imán----Tipo básico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales-80-20~70Imán incorporadoSin cambio automático---Tipo básico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales32200-20~70Imán incorporadoSin cambio automáticoN/AN/AN/ATipo básicoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales-320-Imán incorporadoSin cambio automático---Tipo básico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales40200-20~70Imán incorporadoSin cambio automáticoN/AN/AN/ATipo básicoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales40320-20~70Imán incorporadoSin cambio automático---Tipo básico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales-450-Imán incorporadoSin cambio automático---Tipo básico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales-500-Imán incorporadoSin cambio automático---Tipo básico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales5050-20~70Imán incorporadoSin cambio automáticoN/AN/AN/ATipo básicoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Doble varilla50200-20~70Imán incorporadoSin cambio automáticoN/AN/AN/ATipo básicoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales50300-20~70Imán incorporadoSin cambio automático---Tipo básico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales50320-20~70Imán incorporadoSin cambio automático---Tipo básico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales-550-Imán incorporadoSin cambio automático---Tipo básico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales---Imán incorporadoSin cambio automático---Tipo básico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales---Imán incorporadoSin cambio automático---Tipo básico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales10050-20~70Imán incorporadoSin cambio automático---Tipo básico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales-400-Imán incorporadoSin cambio automático---Tipo básico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales-400-Imán incorporadoSin cambio automático---Tipo de brida de extremo de barra-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales40450-20~70Imán incorporadoSin cambio automático---Tipo de pie axial-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar Funcion adicional Con función de retención de varilla
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Amortiguar Cojines de aire en ambos lados + con cojines amortiguadores Presión operacional(MPa) 0,05 a 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico