(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pinza eléctrica de 2 mordazas tipo serie LEHZ

Pinza eléctrica de 2 mordazas tipo serie LEHZ
  • Descuento por volumen

[Características]
· Fácil configuración: configure 2 elementos, posición y empuje, para completar
· El controlador está preconfigurado con las especificaciones del actuador antes del envío (el actuador y el controlador se venden como un conjunto)
· Con función de prevención de caídas (todas las series vienen con función de autobloqueo)
· El autobloqueo reduce el consumo de energía
· Con función de confirmación de agarre
· Ajuste de posición / velocidad / fuerza (64 puntos)

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LEHZ10LK2-4C
LEHZ25LK2-14-R3
LEHZ32K2-22-R1
LEHZ40K2-30-R1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones cuando está abierto
(mm)
Dimensiones cuando está cerrado
(mm)
Máxima fuerza de agarre (lado de apertura, tipo eléctrico)
(N)
Máxima fuerza de agarre (lado de cierre, tipo eléctrico)
(N)
Posición del dedo / Opciones Tamaño Carrera
(mm)
Tipo de cable del actuador Longitud del cable del actuador Tamaño del motor
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--66Dedos tipo plano104Sin cable-Tipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--2828Forma básica (grifo de dirección de apertura / cierre)2514Cable robot3 mTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

4826130130Forma básica (grifo de dirección de apertura / cierre)3222Cable robot1,5 mTipo básico
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

6030210210Forma básica (grifo de dirección de apertura / cierre)4030Cable robot1,5 mTipo básico
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones cuando está abierto
(mm)
Dimensiones cuando está cerrado
(mm)
Máxima fuerza de agarre (lado de apertura, tipo eléctrico)
(N)
Máxima fuerza de agarre (lado de cierre, tipo eléctrico)
(N)
Posición del dedo / Opciones Tamaño Carrera
(mm)
Tipo de cable del actuador Longitud del cable del actuador Tamaño del motor

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuerpo principal (alimentado) Cómo agarrar Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo Paralelo / Mano mecánica Numero de dedos 2 piezas
Forma del cuerpo principal Forma cuadrada Método de operación Doble efecto Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Funcion adicional Con guía lineal / Alta precisión / Tipo de prevención de caídas / Función de ajuste de carrera / Control de fuerza de sujeción / Control de velocidad Mecanismo de ajuste de carrera Ajuste doble de apertura / cierre Dirección de entrada del cable del motor Formulario básico (entrada en el lado izquierdo)
Tipo de controlador / controlador Sin controlador / controlador Longitud del cable de E / S Sin cable Método de montaje del controlador / controlador Montaje con tornillos
Enchufe de comunicaciones Sin conector de enchufe de comunicación Dirigir Tipo básico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico