(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mini mordaza paralela serie HMA

Mini mordaza paralela serie HMA
  • Descuento por volumen

· Escribe: Cuerpo principal
· Número de dedos: 2 piezas
· Forma del cuerpo principal: Forma cuadrada
· Aplicación ambiental: Estándar

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HMA-05AS

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

TipoCuerpo principalCómo agarrarTipo paralelo insertado / Tipo de apertura paralela
Numero de dedos2 piezasForma del cuerpo principalTipo cuadrado
Método de operaciónDoble efectoMedio ambiente, aplicacionesEstándar
Funcion adicionalNingunoMecanismo de ajuste de carreraNinguno
Diámetro del cilindro(φ)25Diámetro de la varilla(φ)12
Golpe de acción(mm)15OpciónNinguno
Mostrar más
Cantidad de sensorNingunoRoHS10
Mostrar menos
Número de Parte
HMA-05AS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
  1. 1

Información básica

Tipo Cuerpo principal Cómo agarrar Tipo paralelo insertado / Tipo de apertura paralela Numero de dedos 2 piezas
Forma del cuerpo principal Tipo cuadrado Método de operación Doble efecto Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Funcion adicional Ninguno Mecanismo de ajuste de carrera Ninguno Diámetro del cilindro(φ) 25
Diámetro de la varilla(φ) 12 Golpe de acción(mm) 15 Opción Ninguno
Cantidad de sensor Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HMA-05AS de la serie Mini mordaza paralela serie HMA.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico