(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mordaza de tipo guía lineal serie LHA

Mordaza de tipo guía lineal serie LHA
  • Descuento por volumen

· Cómo agarrar: Abierto, tipo paralelo, pellizco, tipo paralelo
· Método de operación: Doble efecto, tipo efecto simple (normalmente cerrado), tipo efecto simple (Normalmente abierto)
· Forma del cuerpo principal: Forma cuadrada
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el mango guía lineal manual serie LHA, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LHA-05AS1-L1

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

TipoCuerpo principalCómo agarrarTipo paralelo insertado / Tipo de apertura paralela
Numero de dedos2 piezasForma del cuerpo principalTipo cuadrado
Método de operaciónDoble efectoMedio ambiente, aplicacionesEstándar
Funcion adicionalCon guía lineal / Alta precisiónMecanismo de ajuste de carreraNinguno
Diámetro del cilindro(φ)25Diámetro de la varilla(φ)12
Golpe de acción(mm)30Tipo de trazoTipo de trazo largo
Mostrar más
OpciónNingunoCantidad de sensorNinguno
RoHS10 - -
Mostrar menos
Número de Parte
LHA-05AS1-L1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
  1. 1

Información básica

Tipo Cuerpo principal Cómo agarrar Tipo paralelo insertado / Tipo de apertura paralela Numero de dedos 2 piezas
Forma del cuerpo principal Tipo cuadrado Método de operación Doble efecto Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Funcion adicional Con guía lineal / Alta precisión Mecanismo de ajuste de carrera Ninguno Diámetro del cilindro(φ) 25
Diámetro de la varilla(φ) 12 Golpe de acción(mm) 30 Tipo de trazo Tipo de trazo largo
Opción Ninguno Cantidad de sensor Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LHA-05AS1-L1 de la serie Mordaza de tipo guía lineal serie LHA.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico