(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
A magnet with a hook for easily hanging heavy objects.
[Features]
· 52R: Uses anisotropic ferrite magnet.
· 25R: Uses neodymium magnet.
· The hook section rotates 360° and the hook can swing 180°.
[Applications]
· The hook magnet can be attached to steel plate.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo de imán (material) | Imán de ferrita | Tipos | Imán de gancho |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente