(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Imán de tapa Imán de silicona

Imán de tapa Imán de silicona
  • Descuento por volumen

Cierre de placa recubierta de silicona que tiene un imán de neodimio con un orificio para tornillo de cabeza plana perforado directamente. Está totalmente recubierto para que no se oxida cuando está mojado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1-5147H

Número de Parte
1-5147H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de imán (material) Imán de ferrita Tipos Imán de silicona Altura H(mm) 10
Longitud L(mm) 47 Ancho W(mm) 30 Especificaciones Forma cuadrada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico