(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Imanes con soporte - súper fuertes

Imanes con soporte - súper fuertes
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

· Forma: Redondo
· Material tipo imán: Imán de neodimio
· Material del soporte: Acero al carbono 12L14
· Tratamiento superficial del soporte: Níquel electrolítico
· Tipo de perno: N

  • Componentes inCAD
Imanes, con sujetador, roscado, tipo rasante: Related Image
· Materiales
Número de parteTemperatura, resistente al calorPolaridad
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] MaterialAnteriorPosterior
HXFEquivalente al acero al carbón 1215Niquelado electrolíticoImán de neodimioNiquelado80°CLatón
(C3603BD)
NS

Especificaciones

Número de parte
HXF10
Número de parteLMxP (grueso)Fuerza de atracción N {kgf}Densidad de flujo magnético superficial de Gauss [G]d1d2B
TipoD
HXF45M2x0.41.5 {0.1}2400~2800232.5
52.0 {0.2}2600~30002.53.5
68M3x0.55.9 {0.6}2100~3000453
89.8 {1.0}2300~330067
10M4x0.720.6 {2.1}2500~360089
131045.1 {4.6}2500~360010114
16M5x0.889.2 {9.1}3000~440012145
20128.5 {13.1}3200~46001518
2513M6x1.0225.5 {23.0}3200~46001823
[ ! ] La fuerza de atracción y la densidad del flujo magnético superficial son solo a modo de referencia.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HXF4
HXF5
HXF6
HXF8
HXF10
HXF13
HXF16
HXF20
HXF25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAtracción Froce (Rango)
(N)
Fuerza de Atracción (Especificar)
(N)
Diámetro exterior redondo D (A)
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10~10.01.54
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10~10.02.05
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10~10.05.96
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10~10.09.88
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020.1~30.020.610
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1040.1~50.045.113
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1080.1~90.089.216
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10100.1~128.520
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10100.1~225.525

Cargando…

  1. 1

Más información

Imanes, con sujetador, roscado, tipo rasante: Related Image
 

Información básica

A Redondo Tipo de imán (material) Imán de neodimio Material del titular 12 acero al carbono L14
Tratamiento de superficie del soporte Niquelado sin electrodos Tipo de perno N

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm