(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Las posiciones de tuberías y ajustadores se pueden cambiar en el sitio de acuerdo con el estado de la instalación.
· Carril guía integrado y mesa.
· Utiliza una guía lineal de circulación para alta rigidez y precisión.
· Compatible con Air Slide Table / MXQ Series.
· Hay 3 formas de instalar el cuerpo principal.
· Se incrementó la variación de instalación y se mejoró la capacidad de instalación.
· Posible montar el amortiguador (tipo suave / carrera corta RJ) en ø8 a ø25.
· Posible montar el amortiguador (RB) en ø6.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MXQR6L-10AS
Número de Parte |
---|
MXQR6L-10AS |
Cargando…
Tipo | Tipo de tabla en forma de L | Material de mesa | Aluminio | Tipo de junta de cilindro sin vástago | Articulado mecánicamente |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente | Uso genera | Tratamiento de superficie de mesa | Tratado térmicamente | Guía | Guía lineal 1 eje |
Presión operacional(MPa) | 0.15 a 0.7 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MXQR6L-10AS de la serie Mesa deslizante de aire, reversible, serie MXQR.
Número de Parte |
---|
MXQR12-100-M9BL |
MXQR12-100A |
MXQR12-100A-M9BL |
MXQR6L-10C |
MXQR6L-10CS |
MXQR6L-10CS-M9BL |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente