(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Logra una transferencia rápida de piezas de trabajo para las que se deben evitar los golpes.
Oblea semiconductora, sustrato LCD, disco magnético, productos cerámicos, productos de vidrio.
[Características]
· La carga de carga directa es posible debido al tipo de guía integrada
· Es un tipo de tubería centralizada en la que la tubería está integrada en una placa lateral
· Se puede equipar con un detector magnético
· Al adoptar un cojinete de casquillo de bolas, es posible un funcionamiento estable incluso si se aplica una carga compensada
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
REAL10-200 |
REAL15-200 |
REAL15-200-F7BAL |
REAL15-300 |
REAL20-200 |
REAL25-300 |
REAL25-580-A73 |
REAL32-200-A73H |
REAL32-300 |
REAL40-250-F7BVL |
Cargando…
Tipo | Cilindro sin vástago | Material de mesa | Aleación de aluminio | Tipo de junta de cilindro sin vástago | Magnético |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente | Uso genera | Tratamiento de superficie de mesa | Anodizado duro | Guía | Cojinete de bolas |
Presión operacional(MPa) | 0.18 a 0.7 | Conector de cable | Ninguno | Hecho a medida | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente