(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un cilindro de aire que reduce el deslizamiento en un rango de baja velocidad.
[Características]
· Operación estable posible incluso a baja velocidad de 5 mm/s. (Cumple con JIS B8377)
· Bajo deslizamiento posible incluso en funcionamiento bidireccional.
· Ligero, funciones mejoradas. (Nueva estructura equivalente a los modelos estándar)
· Intercambiable con los modelos estándar.
· Presión mínima de funcionamiento: 0.03 MPa, diámetro interior 10 mm, 16 mm.
*Consulte el catálogo del fabricante para obtener especificaciones detalladas.
*Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Método de operación de la barra | Varillas individuales | Método de operación del cilindro | Doble efecto | Forma del cuerpo principal | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Funcion adicional | Estándar | Medio ambiente, aplicaciones | Baja fricción (resistencia interna) | Fin de bloqueo | Ninguno |
Amortiguar | Amortiguador de goma | Presión operacional(MPa) | 0.03 a 0.7 | Tipo de rosca de puerto | M5 × 0.8 |
Balanceando Recibiendo Metal | Sin soporte | Punta de varilla de montaje de metal | Sin soporte | Especificaciones a medida | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente