(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Cilindro sin varilla articulado mecánicamente con un mecanismo de freno compacto integrado en la mesa deslizante.
Esto permite paradas intermedias del cilindro sin varilla.
[Características]
· Alta fuerza de retención de frenado.
· La unidad de ajuste de carrera incluye un amortiguador integrado y un perno de tope.
· El freno está estructurado para que no se aplique carga en la guía.
· Capaz de detenerse en cualquier posición.
· Puede ser bloqueado en ambas direcciones.
· No se requiere tubería de aire de liberación del freno externo para la mesa deslizante.
· Tipo de guía de seguidor de leva.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Tipo | Cilindro sin vástago | Material de mesa | Aleación de aluminio | Tipo de junta de cilindro sin vástago | Articulado mecánicamente |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente | Uso genera | Tratamiento de superficie de mesa | Anodizado duro | Guía | Tipo de guía de seguidor de leva |
Presión operacional(MPa) | 0.1 a 0.8 | Min. Presión operacional(MPa) | 0.8 | Interruptores automáticos | Sin interruptor automático (imán incorporado) |
Longitud del cable conductor(m) | Ninguno | Conector de cable | Ninguno | El número de los interruptores | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente