(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cilindro con cerradura fina, doble efecto, varilla simple de serie CLG1

Cilindro con cerradura fina, doble efecto, varilla simple de serie CLG1
  • Descuento por volumen

[Características]
· Cuenta con un mecanismo de bloqueo compacto incorporado, adecuado para paradas intermedias, paradas de emergencia, prevención de caídas, etc.
· Puede ser bloqueado en ambas direcciones.
· Velocidad máxima del pistón: 500 mm/s.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
CDLG1BA32-125-E-M9BL
CDLG1BA32-250-E
CDLG1BA32-300-D-H7BAL
CDLG1BA32-400-E
CDLG1BA40-100-E-M9BL
CDLG1BA40-150-E-M9BL
CDLG1BA40-175-E
CDLG1BA40-175-E-M9BL
CDLG1BA40-350-E
CDLG1BA40TN-800-E
CDLG1BN32-150-D
CDLG1FA32-500K-E-C73
CDLG1LA25-375-D-C73L
CDLG1LA40-75-E
CDLG1UA40-150-E-M9PW
CDLG1UN40-50-D-H7BLS
CDLG1UN40-200-D-C73L
CDLG1UN40-200-D-M9BL
CLG1BA40-150-E
CLG1FA32-450-E
CLG1FA40-400-E
CLG1FN40-25-E
CLG1FN40-70-E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de soporte de montaje Fuelle Sistema de accionamiento de bloqueo Tipo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---RcM9B32 piezasTipo básicoSin bota de cañaBloqueo de resorte (bloqueo de escape)Sin lubricación / colchón de aire
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

32$32250$250-10~ 70$-10~ 70~RcSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo básicoSin bota de cañaBloqueo de resorte (bloqueo de escape)Sin lubricación / colchón de aire
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---RcH7BA32 piezasTipo básicoSin bota de cañaCombinación de resorte / cerradura neumáticaSin lubricación / colchón de aire
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-400-RcSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo básicoSin bota de cañaBloqueo de resorte (bloqueo de escape)Sin lubricación / colchón de aire
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---RcM9B32 piezasTipo básicoSin bota de cañaBloqueo de resorte (bloqueo de escape)Sin lubricación / colchón de aire
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---RcM9B32 piezasTipo básicoSin bota de cañaBloqueo de resorte (bloqueo de escape)Sin lubricación / colchón de aire
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---RcSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo básicoSin bota de cañaBloqueo de resorte (bloqueo de escape)Sin lubricación / colchón de aire
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---RcM9B32 piezasTipo básicoSin bota de cañaBloqueo de resorte (bloqueo de escape)Sin lubricación / colchón de aire
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-350-RcSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo básicoSin bota de cañaBloqueo de resorte (bloqueo de escape)Sin lubricación / colchón de aire
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-800-NPTSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo básicoSin bota de cañaBloqueo de resorte (bloqueo de escape)Sin lubricación / colchón de aire
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---RcSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo básicoSin bota de cañaCombinación de resorte / cerradura neumáticaParachoques sin lubricación / goma
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-500-RcC730.52 piezasTipo de brida de extremo de barraLona resistente al calorBloqueo de resorte (bloqueo de escape)Sin lubricación / colchón de aire
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-375-RcC7332 piezasTipo de pie axialSin bota de cañaCombinación de resorte / cerradura neumáticaSin lubricación / colchón de aire
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---RcSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo de pie axialSin bota de cañaBloqueo de resorte (bloqueo de escape)Sin lubricación / colchón de aire
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

40$40150$150-10~ 60$-10~ 60~RcM9PW0.52 piezasTipo de muñón del extremo de la barraSin bota de cañaBloqueo de resorte (bloqueo de escape)Sin lubricación / colchón de aire
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

40$4050$50-10~ 60$-10~ 60~RcH7B31 piezaTipo de muñón del extremo de la barraSin bota de cañaCombinación de resorte / cerradura neumáticaParachoques sin lubricación / goma
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

40$40200$200-10~ 60$-10~ 60~RcC7332 piezasTipo de muñón del extremo de la barraSin bota de cañaCombinación de resorte / cerradura neumáticaParachoques sin lubricación / goma
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---RcM9B32 piezasTipo de muñón del extremo de la barraSin bota de cañaCombinación de resorte / cerradura neumáticaParachoques sin lubricación / goma
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---RcSin cambio automáticoNingunoNingunoTipo básicoSin bota de cañaBloqueo de resorte (bloqueo de escape)Sin lubricación / colchón de aire
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-450-RcSin cambio automáticoNingunoNingunoTipo de brida de extremo de barraSin bota de cañaBloqueo de resorte (bloqueo de escape)Sin lubricación / colchón de aire
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-400-RcSin cambio automáticoNingunoNingunoTipo de brida de extremo de barraSin bota de cañaBloqueo de resorte (bloqueo de escape)Sin lubricación / colchón de aire
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---RcSin cambio automáticoNingunoNingunoTipo de brida de extremo de barraSin bota de cañaBloqueo de resorte (bloqueo de escape)Parachoques sin lubricación / goma
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---RcSin cambio automáticoNingunoNingunoTipo de brida de extremo de barraSin bota de cañaBloqueo de resorte (bloqueo de escape)Parachoques sin lubricación / goma

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar
Funcion adicional Con función de prevención de caídas / Con freno / Con función de parada intermedia Medio ambiente, aplicaciones Estándar Fin de bloqueo Presencia
Válvulas Ninguno Presión operacional(MPa) 0.08::1 Soporte de apoyo Ninguno
Tipo de conector Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico