(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro liso Serie CS2Y

Cilindro liso Serie CS2Y
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Cilindro de aire diseñado con baja fricción del pistón, ideal para aplicaciones como el control de presión de contacto, que requiere movimientos suaves a bajas presiones
· Baja resistencia al deslizamiento con una presión de funcionamiento mínima de 0,005 MPa

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CDS2YB125-150

Número de Parte
CDS2YB125-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar
Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Estándar / Baja velocidad Presión operacional(MPa) 0.005 a 0.7

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CDS2YB125-150 de la serie Cilindro liso Serie CS2Y.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico