| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| Cilindro sin vástago | 100 | [Aluminio] Aleación de aluminio | 10 to 19 | 18 | 80 | 68 | Articulado mecánicamente | Uso genera | [Anodizar] Anodizado duro | [Guía deslizante] Tipo de guía de rodamiento deslizante | 100~1000 | 40 | 0.2 a 0.8 | 16 | 6 | 3 | 1 | 120 | M5 | Tipo estándar | Tornillo M | Sin interruptor automático (imán incorporado) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | A | Ninguno | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| Cilindro sin vástago | - | [Aluminio] Aleación de aluminio | 10 to 19 | - | - | - | Articulado mecánicamente | Uso genera | [Anodizar] Anodizado duro | [Guía deslizante] Tipo de guía de rodamiento deslizante | - | - | 0.2 a 0.8 | - | 6 | 3 | 1 | - | M5 | Tipo estándar | Tornillo M | Sin interruptor automático (imán incorporado) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | A | Ninguno | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| Cilindro sin vástago | 1600 | [Aluminio] Aleación de aluminio | 10 to 19 | - | - | - | Articulado mecánicamente | Uso genera | [Anodizar] Anodizado duro | [Guía deslizante] Tipo de guía de rodamiento deslizante | - | - | 0.2 a 0.8 | - | 6 | 3 | 1 | - | M5 | Tipo estándar | Tornillo M | Sin interruptor automático (imán incorporado) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | A | Ninguno | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| Cilindro sin vástago | - | [Aluminio] Aleación de aluminio | 10 to 19 | - | - | - | Articulado mecánicamente | Uso genera | [Anodizar] Anodizado duro | [Guía deslizante] Tipo de guía de rodamiento deslizante | - | - | 0.2 a 0.8 | - | 6 | 3 | 1 | - | M5 | Tipo estándar | Tornillo M | Sin interruptor automático (imán incorporado) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | A | Ninguno | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| Cilindro sin vástago | 250 | [Aluminio] Aleación de aluminio | 10 to 19 | 18 | 80 | 68 | Articulado mecánicamente | Uso genera | [Anodizar] Anodizado duro | [Guía deslizante] Tipo de guía de rodamiento deslizante | 100~1000 | 40 | 0.2 a 0.8 | 16 | 6 | 3 | 1 | 120 | M5 | Tipo estándar | Tornillo M | Sin interruptor automático (imán incorporado) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | A | Ninguno | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| Cilindro sin vástago | - | [Aluminio] Aleación de aluminio | 10 to 19 | - | - | - | Articulado mecánicamente | Uso genera | [Anodizar] Anodizado duro | [Guía deslizante] Tipo de guía de rodamiento deslizante | - | - | 0.2 a 0.8 | - | 6 | 3 | 1 | - | M5 | Tipo estándar | Tornillo M | Sin interruptor automático (imán incorporado) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | A | Ninguno | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| Cilindro sin vástago | - | [Aluminio] Aleación de aluminio | 10 to 19 | - | - | - | Articulado mecánicamente | Uso genera | [Anodizar] Anodizado duro | [Guía deslizante] Tipo de guía de rodamiento deslizante | - | - | 0.2 a 0.8 | - | 6 | 3 | 1 | - | M5 | Tipo estándar | Tornillo M | Sin interruptor automático (imán incorporado) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | A | Ninguno | - | - | - | - |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente