(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cilindro sin varilla articulado mecánicamente, tipo de guía de rodamiento deslizante, serie MY1M (Números de pieza)

Cilindro sin varilla articulado mecánicamente, tipo de guía de rodamiento deslizante, serie MY1M
  • Descuento por volumen

[Características]
· Tipo guía integrado, tipo guía de rodamiento deslizante que se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones de transporte.
· Tipo de guía simple en el que las piezas de trabajo se pueden montar directamente.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para las especificaciones del producto.
  • Las imágenes de este producto son imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles.

PDF

Consulte la tabla siguiente para obtener detalles sobre las especificaciones del conector / cable conductor.


 
Número de Parte
MY1M16-50L
MY1M16-1000L
MY1M16-100L
MY1M16-130L
MY1M16-140L
MY1M16-1500L
MY1M16-150L
MY1M16-200L
MY1M16-250L
MY1M16-300L
MY1M16-380L
MY1M16-400L
MY1M16-410L
MY1M16-450L
MY1M16-485L
MY1M16-500L
MY1M16-550L
MY1M16-600L
MY1M16-650L
MY1M16-700L
MY1M16-900L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Carrera
(mm)
Material de mesa Max. Masa de carga (montaje horizontal)
(kg)
Max. Masa de carga
(kg)
Tamaño de mesa Longitud L
(mm)
Tamaño de la mesa Ancho W
(mm)
Tipo de junta de cilindro sin vástago Ambiente Tratamiento de superficie de mesa Guía Velocidad de operacion
(mm/s)
Tamaño de la mesa Altura H
(mm)
Presión operacional
(MPa)
ID del cilindro
(Ø)
Momento estático admisible MA
(N•m)
Momento estático permitido MB
(N•m)
Momento estático admisible MC
(N•m)
Paralelismo de mesa
(µm)
Diámetro de conexión Formato de tubería Tipo de tornillo de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
Conector de cable El número de los interruptores Bloque final Hecho a medida Espaciador para fijación intermedia Forma de envío espaciador Tipo Aplicable diámetro interior del cilindro
(ø)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago-[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 19---Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Guía deslizante] Tipo de guía de rodamiento deslizante--0.2 a 0.8-631-M5Tipo estándarTornillo MSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNingunoLNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago1,000[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 19---Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Guía deslizante] Tipo de guía de rodamiento deslizante--0.2 a 0.8-631-M5Tipo estándarTornillo MSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNingunoLNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago100[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 19188068Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Guía deslizante] Tipo de guía de rodamiento deslizante100~1500400.2 a 0.816631120M5Tipo estándarTornillo MSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNingunoLNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago-[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 19---Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Guía deslizante] Tipo de guía de rodamiento deslizante--0.2 a 0.8-631-M5Tipo estándarTornillo MSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNingunoLNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago140[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 19---Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Guía deslizante] Tipo de guía de rodamiento deslizante--0.2 a 0.8-631-M5Tipo estándarTornillo MSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNingunoLNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago1,500[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 19188068Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Guía deslizante] Tipo de guía de rodamiento deslizante100~1500400.2 a 0.816631120M5Tipo estándarTornillo MSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNingunoLNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago150[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 19188068Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Guía deslizante] Tipo de guía de rodamiento deslizante100~1500400.2 a 0.816631120M5Tipo estándarTornillo MSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNingunoLNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago200[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 19188068Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Guía deslizante] Tipo de guía de rodamiento deslizante100~1500400.2 a 0.816631120M5Tipo estándarTornillo MSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNingunoLNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago250[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 19188068Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Guía deslizante] Tipo de guía de rodamiento deslizante100~1500400.2 a 0.816631120M5Tipo estándarTornillo MSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNingunoLNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago300[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 19188068Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Guía deslizante] Tipo de guía de rodamiento deslizante100~1500400.2 a 0.816631120M5Tipo estándarTornillo MSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNingunoLNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago380[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 19---Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Guía deslizante] Tipo de guía de rodamiento deslizante--0.2 a 0.8-631-M5Tipo estándarTornillo MSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNingunoLNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago400[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 19188068Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Guía deslizante] Tipo de guía de rodamiento deslizante100~1500400.2 a 0.816631120M5Tipo estándarTornillo MSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNingunoLNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago410[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 19---Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Guía deslizante] Tipo de guía de rodamiento deslizante--0.2 a 0.8-631-M5Tipo estándarTornillo MSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNingunoLNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago450[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 19---Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Guía deslizante] Tipo de guía de rodamiento deslizante--0.2 a 0.8-631-M5Tipo estándarTornillo MSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNingunoLNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago485[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 19---Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Guía deslizante] Tipo de guía de rodamiento deslizante--0.2 a 0.8-631-M5Tipo estándarTornillo MSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNingunoLNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago500[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 19188068Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Guía deslizante] Tipo de guía de rodamiento deslizante100~1500400.2 a 0.816631120M5Tipo estándarTornillo MSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNingunoLNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago550[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 19---Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Guía deslizante] Tipo de guía de rodamiento deslizante--0.2 a 0.8-631-M5Tipo estándarTornillo MSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNingunoLNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago600[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 19---Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Guía deslizante] Tipo de guía de rodamiento deslizante--0.2 a 0.8-631-M5Tipo estándarTornillo MSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNingunoLNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago650[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 19---Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Guía deslizante] Tipo de guía de rodamiento deslizante--0.2 a 0.8-631-M5Tipo estándarTornillo MSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNingunoLNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago700[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 19188068Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Guía deslizante] Tipo de guía de rodamiento deslizante100~1500400.2 a 0.816631120M5Tipo estándarTornillo MSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNingunoLNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago900[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 19---Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Guía deslizante] Tipo de guía de rodamiento deslizante--0.2 a 0.8-631-M5Tipo estándarTornillo MSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNingunoLNinguno----

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico