(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Interruptor de flujo digital con pantalla de 3 colores de gran flujo Serie PF3A7□H

Interruptor de flujo digital con pantalla de 3 colores de gran flujo Serie PF3A7□H
  • Descuento por volumen

Un interruptor de flujo digital para la gestión de ahorro de energía.
[Características]
· Relación de flujo: 100: 1.
· Una sola unidad puede medir una amplia gama de flujos.
· Drenaje mejorado y resistencia a materias extrañas.
· 75% de reducción en la pérdida de presión.
· Construcción de agujero pasante.
· Admite visualización de 3 colores y 2 pantallas y tiene buena visibilidad.
· Incremento configurable más pequeño: 2 L/min.
· Sin grasa.
· La pantalla gira 90 ° y puede invertirse.
· Visualización con una pantalla digital.
· Se puede operar a distancia con salida de pulso acumulada.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PF3A703H-10-CS
PF3A706H-N14-FS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de flujo
(L/min)
Método de salida Especificación de salida analógica Tipo de rosca de fontanería Hilo de fontanería nominal Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Salida de voltaje analógico
(V)
Rango de flujo de clasificación
(L/min)
Salida de corriente analógica
(mamá)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

500 ~ Menos de 5000NPN Open Collector / Término análogoVoltaje[Rc (R)] Rc[1] 10~50[DC1-5V] 1-5V30 a 3.000Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

5000 o másPNP Open Collector / Término análogoCorriente[NPT] NPT[1 1/2] 1 1/2--60 a 60004 a 20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Interruptor de flujo Tipo de fluido Aire / Gas nitrógeno Sensor, estructura del monitor Pantalla integrada
Tipo de puerto de tubería Hilo Femenino Tipo de presión Estándar Resistente a la presión(MPa) 2.25
Tipo de caudal Alto flujo Rango de humedad de funcionamiento(%) 35::85 Cantidad de puntos de entrada 1
Cantidad de puntos de salida 2 Dirección de conexión de tubería 2 vías Material del cuerpo Resina + Metal
Orificios de montaje Presencia Monitor Digital Lámpara Presencia
Estándares adquiridos CE IP IP65 Especificaciones de la unidad Con función de conversión de unidades
Cable conductor Incluye cable con conector M12 (3 m) Certificado de Calibración incluido Sin certificado de calibración

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico