(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pinza neumática de accionamiento rotativo de 3 dedos serie MHR3/MDHR3 (Números de pieza)

Pinza neumática de accionamiento rotativo de 3 dedos serie MHR3/MDHR3
  • Descuento por volumen

Un portabrocas con alta rigidez y un alto grado de flexibilidad de dirección de montaje.
[Características]
· Alta repetibilidad: ±0.01 mm.
· Utiliza un mecanismo de apertura y cierre paralelo con guía de rodillo cruzado para una acción suave sin juego, asegurando una alta precisión y una larga vida útil.
· El uso de actuadores rotativos para parte del actuador permite tener un diseño más compacto.
· Alto grado de flexibilidad de dirección de montaje.
· El interruptor automático de estado sólido D-M9 con luz indicadora se puede montar para detectar fácilmente la posición de trabajo.
· Tipo de alta rigidez.
· Puertos de conexión en 2 lados.
· Admite agarre tanto de diámetro interno como externo.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
MDHR3-10E-M9B
MDHR3-10R-M9B
MDHR3-10R-M9N
MDHR3-15R-M9NS
MHR3-10R
MHR3-15R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fuerza de agarre (lado abierto a 0.5 Mpa)
(N)
Fuerza de agarre (lado cerrado a 0.5 Mpa)
(N)
Rango de presión de operación
(MPa)
Diámetro interno del cilindro
(mm)
Cambio automático Número de interruptores Longitud del cable Ubicación del puerto de conexión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-7-10M9B2 piezas0,5 mLado axial
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-7-10M9B2 piezas0,5 mDirección desde la cara del lado del cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-7-10M9N2 piezas0,5 mDirección desde la cara del lado del cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-130.15~0.615M9N1 pieza0,5 mDirección desde la cara del lado del cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

6.570.2~0.610Sin cambio automáticoNingunoNingunoDirección desde la cara del lado del cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

12130.15~0.615Sin cambio automáticoNingunoNingunoDirección desde la cara del lado del cuerpo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuerpo principal Cómo agarrar Pinch, Chuck Type / Abierto, tipo Chuck Numero de dedos 3 piezas
Forma del cuerpo principal Forma cilíndrica Método de operación Doble efecto Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Funcion adicional Con guía lineal / Soporte de rodamiento Mecanismo de ajuste de carrera No provisto Hecho a pedido especificaciones Ninguno
Tipo de conector para abrir / cerrar pinzas Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico