(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Cómo agarrar: Pellizco, tipo swing
· Método de operación: Tipo de simple efecto (Normalmente abierto)
· Forma del cuerpo principal: Forma cilíndrica
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo de vástago de mandril cerrado, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CHM08AAK |
CHM11AAK |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Cuerpo principal | Cómo agarrar | Tipo de columpio insertado | Numero de dedos | 2 piezas |
---|---|---|---|---|---|
Forma del cuerpo principal | Forma cilíndrica | Método de operación | Tipo de acción simple (normalmente abierto) | Ángulo de cierre de garra A2(deg) | 9 |
Medio ambiente, aplicaciones | Estándar | Funcion adicional | Ninguno | Mecanismo de ajuste de carrera | Ninguno |
Rango de presión de operación(MPa) | 0.2::0.7 | Forma de soporte de montaje | Tipo de caña | Pinza con forma de dedo | Método de montaje de 1 tornillo de alineación R |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente