(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pinza neumática de bajo perfil serie MHF2 (Números de pieza)

Pinza neumática de bajo perfil serie MHF2

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Pinza neumática de bajo perfil serie MHF2
  • Pinza neumática de bajo perfil serie MHF2
  • Pinza neumática de bajo perfil serie MHF2
  • Pinza neumática de bajo perfil serie MHF2
  • Descuento por volumen

[Características]
· Perfil bajo: la altura es aproximadamente 1/3 más pequeña (en comparación con el producto con una fuerza de agarre equivalente de la serie MHZ2).
· Contribuye a las medidas de ahorro de espacio del dispositivo.
· Reduce los momentos de flexión.
· Funciona sin problemas, proporcionando una precisión mejorada.
· Se puede seleccionar la longitud del trazo.
& nbsp3 están disponibles longitudes de carrera estándar (corta, media y larga) para cada tamaño de orificio.
& nbsp Puede seleccionar el trazo óptimo para cada pieza de trabajo.
· Mejora de la repetibilidad de montaje.
· Tuberías desde cualquier dirección.
· Posicionamiento fácil para el montaje de accesorios.
· El cableado y las tuberías se pueden centralizar.
· Alto grado de flexibilidad de montaje.
& nbspBracket no requerido.
& nbsp Puede ayudar a mantener la altura de montaje al mínimo.
· Un diseño compacto en el que se proporciona una gran cantidad de fuerza de agarre mediante el uso de un mecanismo de doble pistón.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para obtener detalles sobre las especificaciones del producto.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para más detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MHF2-20D

Número de Parte
MHF2-20D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones cuando está abierto
(mm)
Dimensiones cuando está cerrado
(mm)
Fuerza de agarre (lado abierto a 0.5 Mpa)
(N)
Fuerza de agarre (lado cerrado a 0.5 Mpa)
(N)
Funcion adicional Mecanismo de ajuste de carrera Rango de presión de operación
(MPa)
Diámetro interno del cilindro
(mm)
Opciones de cuerpo Cambio automático Número de interruptores Longitud del cable Carrera
(mm)
Hecho a pedido especificaciones Ancho de ajuste de carrera
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

200141141Con guía linealNo provisto0.1~0.720Tubería axialSin cambio automáticoNingunoNinguno20NingunoNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuerpo principal Cómo agarrar Pinch, Chuck Type / Abierto, tipo Chuck Numero de dedos 2 piezas
Forma del cuerpo principal Forma cuadrada (forma plana) Método de operación Doble efecto Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Tipo de conector para abrir / cerrar pinzas Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MHF2-20D de la serie Pinza neumática de bajo perfil serie MHF2.

Products like this...

Número de Parte
MHF2-12D2
MHF2-12D2R
MHF2-12DR
MHF2-20D1
MHF2-20D1R
MHF2-20D1R-M9PWL-X83A1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones cuando está abierto
(mm)
Dimensiones cuando está cerrado
(mm)
Fuerza de agarre (lado abierto a 0.5 Mpa)
(N)
Fuerza de agarre (lado cerrado a 0.5 Mpa)
(N)
Funcion adicional Mecanismo de ajuste de carrera Rango de presión de operación
(MPa)
Diámetro interno del cilindro
(mm)
Opciones de cuerpo Cambio automático Número de interruptores Longitud del cable Carrera
(mm)
Hecho a pedido especificaciones Ancho de ajuste de carrera
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

4804848Con guía linealNo provisto0.1~0.712Tubería axialSin cambio automáticoNingunoNinguno48NingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

4804848Con guía linealNo provisto0.1~0.712Tubería lateralSin cambio automáticoNingunoNinguno48NingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1204848Con guía linealNo provisto0.1~0.712Tubería lateralSin cambio automáticoNingunoNinguno12NingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

400141141Con guía linealNo provisto0.1~0.720Tubería axialSin cambio automáticoNingunoNinguno40NingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

400141141Con guía linealNo provisto0.1~0.720Tubería lateralSin cambio automáticoNingunoNinguno40NingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

---141Función de ajuste de carrera / Con guía linealAjuste doble de apertura / cierre-20Tubería lateralM9PW2 piezas3 m40Con ajustador para ajustar el ancho de apertura / cierre de los dedos10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico