(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cilindro de sujeción de pasador serie CKQGD/CKQPD/CLKQGD/CLKQPD

Cilindro de sujeción de pasador serie CKQGD/CKQPD/CLKQGD/CLKQPD
  • Descuento por volumen

Altura ajustable para sujetar una pieza de trabajo.
[Características]
· Posible montar en 4 superficies y 2 interruptores automáticos en la misma superficie, para mejorar la flexibilidad del diseño del sistema.
· Para mejorar la trabajabilidad, es posible el montaje directo, no se requiere hardware de montaje.
· 55 tipos de pasadores de pin.
· Es posible un ajuste fino de la altura de sujeción seleccionando el tipo con cuñas.
· Se puede seleccionar un mecanismo de bloqueo opcional.
· El interruptor automático D-P4DW también se puede montar.
· Se pueden montar 2 interruptores en la misma superficie.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
CKQGDA50-130RALZ
CKQGDA50-149RBLSZ
CKQGDA50-158RALZ
CKQGDA50-158RALZ-P3DWAZ
CKQGDA50-177RALZ
CKQGDA50-178RCLSZ
CKQGDA50-180RCLZ
CKQGDA50-245RALZ-P3DWASC
CKQGDA50-248RALZ
CKQGDA50-248RALZ-A93Z
CKQGDB50-160RAHSZ
CLKQGDA50-158RBLZ
CLKQGDA50-158RDLZ
CLKQPDA50TF-250RAH
CLKQPDA50TF-250RAH-P79WSE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del cilindro
(Ø)
Carrera
(mm)
Max. Presión
(MPa)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Fuerza de sujecion
(kN)
Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Especificaciones Cierre lateral de abrazadera Posición de la superficie de montaje Tipo de tornillo de puerto Diámetro del pasador de guía Posición del brazo de la abrazadera Altura de la posición de la abrazadera Calce
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----0.66Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoSin cerradura90 ° desde el puerto, 270 ° desde el puertoRcø13Misma dirección que el puertoTipo BAJO (60 mm)Sin cuñas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----0.66Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoSin cerradura90 ° desde el puerto, 270 ° desde el puertoRcø14.990 ° desde el puertoTipo BAJO (60 mm)Con cuñas de 3 mm
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----0.66Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoSin cerradura90 ° desde el puerto, 270 ° desde el puertoRcø15.8Misma dirección que el puertoTipo BAJO (60 mm)Sin cuñas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

50101-10~600.66P3DWA52 piezasTipo de imán estándar incorporadoSin cerradura90 ° desde el puerto, 270 ° desde el puertoRcø15.8Misma dirección que el puertoTipo BAJO (60 mm)Sin cuñas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----0.66Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoSin cerradura90 ° desde el puerto, 270 ° desde el puertoRcø17.7Misma dirección que el puertoTipo BAJO (60 mm)Sin cuñas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----0.66Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoSin cerradura90 ° desde el puerto, 270 ° desde el puertoRcø17.8180 ° desde el puertoTipo BAJO (60 mm)Con cuñas de 3 mm
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----0.66Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoSin cerradura90 ° desde el puerto, 270 ° desde el puertoRcø18180 ° desde el puertoTipo BAJO (60 mm)Sin cuñas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----0.66P3DWASC0.32 piezasTipo de imán estándar incorporadoSin cerradura90 ° desde el puerto, 270 ° desde el puertoRcø24.5Misma dirección que el puertoTipo BAJO (60 mm)Sin cuñas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

50101-10~600.66Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoSin cerradura90 ° desde el puerto, 270 ° desde el puertoRcø24.8Misma dirección que el puertoTipo BAJO (60 mm)Sin cuñas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----0.66A9352 piezasTipo de imán estándar incorporadoSin cerradura90 ° desde el puerto, 270 ° desde el puertoRcø24.8Misma dirección que el puertoTipo BAJO (60 mm)Sin cuñas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----0.66Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoSin cerraduraMisma dirección que el puerto, 180 ° del puertoRcø16Misma dirección que el puertoALTO tipo (90 mm)Con cuñas de 3 mm
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----0.577Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoCon cerradura90 ° desde el puerto, 270 ° desde el puertoRcø15.890 ° desde el puertoTipo BAJO (60 mm)Sin cuñas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----0.577Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoCon cerradura90 ° desde el puerto, 270 ° desde el puertoRcø15.8270 ° desde el puertoTipo BAJO (60 mm)Sin cuñas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----0.577Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo de imán fuerte incorporadoCon cerradura90 ° desde el puerto, 270 ° desde el puertoGø25Misma dirección que el puertoALTO tipo (90 mm)Sin cuñas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

50101-10~600.577P79WSE0.32 piezasTipo de imán fuerte incorporadoCon cerradura90 ° desde el puerto, 270 ° desde el puertoGø25Misma dirección que el puertoALTO tipo (90 mm)Sin cuñas

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación Accidente cerebrovascular recto Tipo de soporte Grifo Forma de punta de varilla Otro
Movimiento de la barra Varilla de doble efecto Opciones de cuerpo No (estándar) Forma de pasador de guía Tipo redondo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico