(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

CLK2, CLK2G, Cilindro de sujeción de la serie CLK2P con bloqueo (estándar / con interruptor automático resistente al campo magnético)

CLK2, CLK2G, Cilindro de sujeción de la serie CLK2P con bloqueo (estándar / con interruptor automático resistente al campo magnético)
  • Descuento por volumen

Cilindro de sujeción para el cual se han estandarizado 2 series, 4 tamaños y 3 anchos de horquilla.
[Características]
· Mantiene un estado cerrado o no cerrado cuando la presión del suministro de aire cae o se libera la presión residual.
· Intercambiable con la serie existente (CLK1) y longitud total reducida en 2 mm.
· Con una configuración de cubierta que elimina las válvulas sobresalientes.
· Los interruptores automáticos resistentes al campo magnético son montables.
· Se puede bloquear en cualquier posición dentro de la carrera completa.
· Puede seleccionar el bloqueo de retracción o el bloqueo de extensión.
· El mecanismo de bloqueo compacto minimiza la extensión de la dimensión de la longitud.
· El bloqueo se puede mantener en un estado abierto.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
CLK2A63-100YA-F
CLK2GA32-50Y-B
CLK2GA32-50Y-F
CLK2GA32-75Y-F
CLK2GA32-100Y-F
CLK2GA40-50-B
CLK2GA40-50YA-B-XC87
CLK2GA40-75-B
CLK2GA40-75Y-F
CLK2GA40-75YL-B
CLK2GA40-100-B
CLK2GA40-100Y-B-M9BWL
CLK2GA50-50-B2
CLK2GA50-50Y-B
CLK2GA50-50YA-B
CLK2GA50-50YA-F-XC87
CLK2GA50-75Y-B-P4DWSE
CLK2GA50-75YA-B
CLK2GA50-75YA-B2-P4DWSC
CLK2GA50-75YA-B3-M9BWZ-C
CLK2GA50-100YA-B2L-P
CLK2GA50-100YA-F2L-P
CLK2GA50-150YA-B3-P
CLK2GA63-50Y-B
CLK2GA63-75YA-B
CLK2GA63-75YA-B2-P4DWSC
CLK2GA63-100Y-B
CLK2GA63-100Y-B-P
CLK2GA63-100Y-B-P3DWAZ
CLK2GA63-100YA-B
CLK2GA63-100YA-F
CLK2GA63-125-F-P4DWSC
CLK2GA63-125YA-B2-P4DWSC
CLK2GA63-125YA-F
CLK2GA63-150Y-B
CLK2GA63-150Y-B-P
CLK2GA63TN-50YA-B
CLK2GA63TN-50YA-B2
CLK2GA63TN-50YA-B3
CLK2GA63TN-50YA-B-P
CLK2GA63TN-100Y-B-P4DWSE
CLK2GA63TN-100YA-B2R-P
CLK2GA63TN-100YA-B-P
CLK2GA63TN-150Y-B-P4DWSE
CLK2GA63TN-150Y-F-P4DWSE
CLK2GA63TN-150YA-B-P
CLK2GB50-50Y-B-XC87
CLK2GB50-50Y-F4-XC87
CLK2GB50-50Y-F-XC87
CLK2GB50-50YA-B
CLK2GB50-50YA-B2-XC87
CLK2GB50-50YA-B3-XC87
CLK2GB50-50YA-B-XC87
CLK2GB50-50YA-F4-XC87
CLK2GB50-50YA-F-XC87
CLK2GB50-75Y-B
CLK2GB50-75Y-B2-XC87
CLK2GB50-75Y-B3-XC87
CLK2GB50-75Y-B-XC87
CLK2GB50-75YA-B2-XC87
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del cilindro
(Ø)
Carrera
(mm)
Max. Presión
(MPa)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Fuerza de sujecion
(kN)
Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Especificaciones Tipo de tornillo de puerto Ancho de la horquilla
(mm)
Ajuste de la punta Pie Varilla de montaje del interruptor Posición del puerto Posición de la tubería de derivación Dirección de bloqueo Hecho a pedido especificaciones Formato de montaje Soporte de montaje
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

631001-10~701.56Sin interruptor automático / sin varilla de montaje del interruptorNingunoNingunoSin imánRc16.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoParte superiorParte superiorIzquierdaExtensión de bloqueoNingunoEstilo de montaje de la banda-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----0.402Sin interruptor automático / sin varilla de montaje del interruptorNingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoRc12Articulación de doble nudillo (M6 sin grifo)NingunoParte superiorParte superiorIzquierdaRetracción de bloqueoNingunoEstilo de montaje de la banda-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----0.402Sin interruptor automático / sin varilla de montaje del interruptorNingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoRc12Articulación de doble nudillo (M6 sin grifo)NingunoParte superiorParte superiorIzquierdaExtensión de bloqueoNingunoEstilo de montaje de la banda-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-75--0.402Sin interruptor automático / sin varilla de montaje del interruptorNingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoRc12Articulación de doble nudillo (M6 sin grifo)NingunoParte superiorParte superiorIzquierdaExtensión de bloqueoNingunoEstilo de montaje de la banda-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-100--0.402Sin interruptor automático / sin varilla de montaje del interruptorNingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoRc12Articulación de doble nudillo (M6 sin grifo)NingunoParte superiorParte superiorIzquierdaExtensión de bloqueoNingunoEstilo de montaje de la banda-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----0.63Sin interruptor automático / sin varilla de montaje del interruptorNingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoRc16.5NingunoNingunoParte superiorParte superiorIzquierdaRetracción de bloqueoNingunoEstilo de montaje de la banda-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----0.63Sin interruptor automático / sin varilla de montaje del interruptorNingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoRc16.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoParte superiorParte superiorIzquierdaRetracción de bloqueoEspecificación de servicio pesado ø40 a ø63 solamenteEstilo de montaje de la banda-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-75--0.63Sin interruptor automático / sin varilla de montaje del interruptorNingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoRc16.5NingunoNingunoParte superiorParte superiorIzquierdaRetracción de bloqueoNingunoEstilo de montaje de la banda-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-75--0.63Sin interruptor automático / sin varilla de montaje del interruptorNingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoRc16.5Articulación de doble nudillo (M6 sin grifo)NingunoParte superiorParte superiorIzquierdaExtensión de bloqueoNingunoEstilo de montaje de la banda-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-75--0.63Sin interruptor automático / sin varilla de montaje del interruptorNingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoRc16.5Articulación de doble nudillo (M6 sin grifo)Parte superiorParte superiorIzquierdaRetracción de bloqueoNingunoEstilo de montaje de la banda-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-100--0.63Sin interruptor automático / sin varilla de montaje del interruptorNingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoRc16.5NingunoNingunoParte superiorParte superiorIzquierdaRetracción de bloqueoNingunoEstilo de montaje de la banda-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-100--0.63M9BW32 piezasTipo de imán estándar incorporadoRc16.5Articulación de doble nudillo (M6 sin grifo)NingunoParte superiorParte superiorIzquierdaRetracción de bloqueoNingunoEstilo de montaje de varilla-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----0.98Sin interruptor automático / sin varilla de montaje del interruptorNingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoRc16.5NingunoNingunoParte superiorIzquierdaDerechoRetracción de bloqueoNingunoEstilo de montaje de la banda-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----0.98Sin interruptor automático / sin varilla de montaje del interruptorNingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoRc16.5Articulación de doble nudillo (M6 sin grifo)NingunoParte superiorParte superiorIzquierdaRetracción de bloqueoNingunoEstilo de montaje de la banda-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----0.98Sin interruptor automático / sin varilla de montaje del interruptorNingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoRc16.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoParte superiorParte superiorIzquierdaRetracción de bloqueoNingunoEstilo de montaje de la banda-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

----0.98Sin interruptor automático / sin varilla de montaje del interruptorNingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoRc16.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoParte superiorParte superiorIzquierdaExtensión de bloqueoEspecificación de servicio pesado ø40 a ø63 solamenteEstilo de montaje de la banda-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-75--0.98P4DWSE0.32 piezasTipo de imán estándar incorporadoRc16.5Articulación de doble nudillo (M6 sin grifo)NingunoParte superiorParte superiorIzquierdaRetracción de bloqueoNingunoEstilo de montaje de varilla-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-75--0.98Sin interruptor automático / sin varilla de montaje del interruptorNingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoRc16.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoParte superiorParte superiorIzquierdaRetracción de bloqueoNingunoEstilo de montaje de la banda-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

50751-10~600.98P4DWSC0.32 piezasTipo de imán estándar incorporadoRc16.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoParte superiorIzquierdaDerechoRetracción de bloqueoNingunoEstilo de montaje de varilla-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-75--0.98M9BW52 piezasTipo de imán estándar incorporadoRc16.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoParte superiorDerechoIzquierdaRetracción de bloqueoNingunoEstilo de montaje de la banda-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-100--0.98Sin interruptor automático / con varilla de montaje del interruptorNingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoRc16.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoIzquierdaIzquierdaDerechoRetracción de bloqueoNingunoEstilo de montaje de varilla-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

501001-10~700.98Sin interruptor automático / con varilla de montaje del interruptorNingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoRc16.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoIzquierdaIzquierdaDerechoExtensión de bloqueoNingunoEstilo de montaje de varilla-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-150--0.98Sin interruptor automático / con varilla de montaje del interruptorNingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoRc16.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoParte superiorDerechoIzquierdaRetracción de bloqueoNingunoEstilo de montaje de varilla-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----1.56Sin interruptor automático / sin varilla de montaje del interruptorNingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoRc16.5Articulación de doble nudillo (M6 sin grifo)NingunoParte superiorParte superiorIzquierdaRetracción de bloqueoNingunoEstilo de montaje de la banda-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-75--1.56Sin interruptor automático / sin varilla de montaje del interruptorNingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoRc16.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoParte superiorParte superiorIzquierdaRetracción de bloqueoNingunoEstilo de montaje de la banda-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

63751-10~601.56P4DWSC0.32 piezasTipo de imán estándar incorporadoRc16.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoParte superiorIzquierdaDerechoRetracción de bloqueoNingunoEstilo de montaje de varilla-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-100--1.56Sin interruptor automático / sin varilla de montaje del interruptorNingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoRc16.5Articulación de doble nudillo (M6 sin grifo)NingunoParte superiorParte superiorIzquierdaRetracción de bloqueoNingunoEstilo de montaje de la banda-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

631001-10~701.56Sin interruptor automático / con varilla de montaje del interruptorNingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoRc16.5Articulación de doble nudillo (M6 sin grifo)NingunoParte superiorParte superiorIzquierdaRetracción de bloqueoNingunoEstilo de montaje de varilla-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-100--1.56P3DWAZ52 piezasTipo de imán estándar incorporadoRc16.5Articulación de doble nudillo (M6 sin grifo)NingunoParte superiorParte superiorIzquierdaRetracción de bloqueoNingunoEstilo de montaje de varilla-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-100--1.56Sin interruptor automático / sin varilla de montaje del interruptorNingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoRc16.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoParte superiorParte superiorIzquierdaRetracción de bloqueoNingunoEstilo de montaje de la banda-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

631001-10~701.56Sin interruptor automático / sin varilla de montaje del interruptorNingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoRc16.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoParte superiorParte superiorIzquierdaExtensión de bloqueoNingunoEstilo de montaje de la banda-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-125--1.56P4DWSC0.32 piezasTipo de imán estándar incorporadoRc16.5NingunoNingunoParte superiorParte superiorIzquierdaExtensión de bloqueoNingunoEstilo de montaje de varilla-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

631251-10~601.56P4DWSC0.32 piezasTipo de imán estándar incorporadoRc16.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoParte superiorIzquierdaDerechoRetracción de bloqueoNingunoEstilo de montaje de varilla-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

631251-10~701.56Sin interruptor automático / sin varilla de montaje del interruptorNingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoRc16.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoParte superiorParte superiorIzquierdaExtensión de bloqueoNingunoEstilo de montaje de la banda-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-150--1.56Sin interruptor automático / sin varilla de montaje del interruptorNingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoRc16.5Articulación de doble nudillo (M6 sin grifo)NingunoParte superiorParte superiorIzquierdaRetracción de bloqueoNingunoEstilo de montaje de la banda-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-150--1.56Sin interruptor automático / con varilla de montaje del interruptorNingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoRc16.5Articulación de doble nudillo (M6 sin grifo)NingunoParte superiorParte superiorIzquierdaRetracción de bloqueoNingunoEstilo de montaje de varilla-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----1.56Sin interruptor automático / sin varilla de montaje del interruptorNingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoNPT16.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoParte superiorParte superiorIzquierdaRetracción de bloqueoNingunoEstilo de montaje de la banda-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

63501-10~701.56Sin interruptor automático / sin varilla de montaje del interruptorNingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoNPT16.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoParte superiorIzquierdaDerechoRetracción de bloqueoNingunoEstilo de montaje de la banda-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

63501-10~701.56Sin interruptor automático / sin varilla de montaje del interruptorNingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoNPT16.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoParte superiorDerechoIzquierdaRetracción de bloqueoNingunoEstilo de montaje de la banda-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

63501-10~701.56Sin interruptor automático / con varilla de montaje del interruptorNingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoNPT16.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoParte superiorParte superiorIzquierdaRetracción de bloqueoNingunoEstilo de montaje de varilla-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

631001-10~601.56P4DWSE0.32 piezasTipo de imán estándar incorporadoNPT16.5Articulación de doble nudillo (M6 sin grifo)NingunoParte superiorParte superiorIzquierdaRetracción de bloqueoNingunoEstilo de montaje de varilla-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

631001-10~701.56Sin interruptor automático / con varilla de montaje del interruptorNingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoNPT16.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoDerechoIzquierdaDerechoRetracción de bloqueoNingunoEstilo de montaje de varilla-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

631001-10~701.56Sin interruptor automático / con varilla de montaje del interruptorNingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoNPT16.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoParte superiorParte superiorIzquierdaRetracción de bloqueoNingunoEstilo de montaje de varilla-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

631501-10~601.56P4DWSE0.32 piezasTipo de imán estándar incorporadoNPT16.5Articulación de doble nudillo (M6 sin grifo)NingunoParte superiorParte superiorIzquierdaRetracción de bloqueoNingunoEstilo de montaje de varilla-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

631501-10~601.56P4DWSE0.32 piezasTipo de imán estándar incorporadoNPT16.5Articulación de doble nudillo (M6 sin grifo)NingunoParte superiorParte superiorIzquierdaExtensión de bloqueoNingunoEstilo de montaje de varilla-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

631501-10~701.56Sin interruptor automático / con varilla de montaje del interruptorNingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoNPT16.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoParte superiorParte superiorIzquierdaRetracción de bloqueoNingunoEstilo de montaje de varilla-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----0.98Sin interruptor automático / sin varilla de montaje del interruptorNingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoRc19.5Articulación de doble nudillo (M6 sin grifo)NingunoParte superiorParte superiorIzquierdaRetracción de bloqueoEspecificación de servicio pesado ø40 a ø63 solamenteEstilo de montaje de la banda-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----0.98Sin interruptor automático / sin varilla de montaje del interruptorNingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoRc19.5Articulación de doble nudillo (M6 sin grifo)NingunoParte superiorParte superiorDerechoExtensión de bloqueoEspecificación de servicio pesado ø40 a ø63 solamenteEstilo de montaje de la banda-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----0.98Sin interruptor automático / sin varilla de montaje del interruptorNingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoRc19.5Articulación de doble nudillo (M6 sin grifo)NingunoParte superiorParte superiorIzquierdaExtensión de bloqueoEspecificación de servicio pesado ø40 a ø63 solamenteEstilo de montaje de la banda-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----0.98Sin interruptor automático / sin varilla de montaje del interruptorNingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoRc19.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoParte superiorParte superiorIzquierdaRetracción de bloqueoNingunoEstilo de montaje de la banda-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

50501-10~700.98Sin interruptor automático / sin varilla de montaje del interruptorNingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoRc19.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoParte superiorIzquierdaDerechoRetracción de bloqueoEspecificación de servicio pesado ø40 a ø63 solamenteEstilo de montaje de la banda-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

50501-10~700.98Sin interruptor automático / sin varilla de montaje del interruptorNingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoRc19.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoParte superiorDerechoIzquierdaRetracción de bloqueoEspecificación de servicio pesado ø40 a ø63 solamenteEstilo de montaje de la banda-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

50501-10~700.98Sin interruptor automático / sin varilla de montaje del interruptorNingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoRc19.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoParte superiorParte superiorIzquierdaRetracción de bloqueoEspecificación de servicio pesado ø40 a ø63 solamenteEstilo de montaje de la banda-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

50501-10~700.98Sin interruptor automático / sin varilla de montaje del interruptorNingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoRc19.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoParte superiorParte superiorDerechoExtensión de bloqueoEspecificación de servicio pesado ø40 a ø63 solamenteEstilo de montaje de la banda-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----0.98Sin interruptor automático / sin varilla de montaje del interruptorNingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoRc19.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoParte superiorParte superiorIzquierdaExtensión de bloqueoEspecificación de servicio pesado ø40 a ø63 solamenteEstilo de montaje de la banda-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

50751-10~700.98Sin interruptor automático / sin varilla de montaje del interruptorNingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoRc19.5Articulación de doble nudillo (M6 sin grifo)NingunoParte superiorParte superiorIzquierdaRetracción de bloqueoNingunoEstilo de montaje de la banda-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-75--0.98Sin interruptor automático / sin varilla de montaje del interruptorNingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoRc19.5Articulación de doble nudillo (M6 sin grifo)NingunoParte superiorIzquierdaDerechoRetracción de bloqueoEspecificación de servicio pesado ø40 a ø63 solamenteEstilo de montaje de la banda-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-75--0.98Sin interruptor automático / sin varilla de montaje del interruptorNingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoRc19.5Articulación de doble nudillo (M6 sin grifo)NingunoParte superiorDerechoIzquierdaRetracción de bloqueoEspecificación de servicio pesado ø40 a ø63 solamenteEstilo de montaje de la banda-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-75--0.98Sin interruptor automático / sin varilla de montaje del interruptorNingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoRc19.5Articulación de doble nudillo (M6 sin grifo)NingunoParte superiorParte superiorIzquierdaRetracción de bloqueoEspecificación de servicio pesado ø40 a ø63 solamenteEstilo de montaje de la banda-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-75--0.98Sin interruptor automático / sin varilla de montaje del interruptorNingunoNingunoTipo de imán estándar incorporadoRc19.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoParte superiorIzquierdaDerechoRetracción de bloqueoEspecificación de servicio pesado ø40 a ø63 solamenteEstilo de montaje de la banda-

Cargando…

Información básica

Método de operación Accidente cerebrovascular recto Tipo de soporte Pendiente Forma de punta de varilla Forma de horquilla (Clevis)
Movimiento de la barra Varilla de doble efecto Opciones de cuerpo No (estándar) Base de montaje del interruptor de límite Ninguno
Soporte de metal para perros Ninguno Base Ninguno Tipo de conector Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico