(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro sin vástago de vacío Serie CYV

Cilindro sin vástago de vacío Serie CYV
  • Descuento por volumen

Un cilindro de aire de tipo de baja generación de polvo, utilizable para el transporte en entornos de vacío.
[Caracteristicas]
· Poder colocarse en una cámara de vacío ayuda a contribuir a hacer sistemas de transporte más compactos y simplificados.
· Guía lineal de acero inoxidable y grasa de aspiración de baja generación de polvo.
· Reducción de la generación de polvo inicial para reducir el polvo generado al final de la carrera.
· Utiliza un cilindro magnético sin vástago que no tiene fugas externas inducidas por deslizamiento.
· La desgasificación se ha reducido mediante tratamientos superficiales y se han eliminado los materiales plásticos / resinosos.
· Diámetro interno del tubo: 15 mm, Fuerza de atracción magnética: 59 N. Diámetro del puerto de conexión de la tubería: 5/16-24 UNF.
· Diámetro interno del tubo: 32 mm, Fuerza de atracción magnética: 268 N. Diámetro del puerto de conexión de la tubería: 7/16-20 UNF.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
CYV15-100
CYV15-200
CYV15-700
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

700

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cilindro sin vástago Material de mesa Aleación de aluminio Max. Masa de carga (montaje horizontal)(kg) 1 to 4.9
Tamaño de la mesa Ancho W(mm) 69 Tipo de junta de cilindro sin vástago Magnético Ambiente Vacío
Tratamiento de superficie de mesa Niquelado sin electrolítico Guía Tipo de guía lineal Presión operacional(MPa) 0.05 a 0.3
Amortiguar Cojín seno (colchón de aire)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico