(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mesa de deslizamiento de aire / Serie MXW

Mesa de deslizamiento de aire / Serie MXW
  • Descuento por volumen

Una mesa de deslizamiento de aire hecha por SMC
[Características]
· Una unidad de mesa que admite carreras largas mediante el uso de una guía lineal.
· La rigidez de la mesa permanece constante en cualquier posición de carrera.
· Estructura de doble varilla.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
MXW8-50B
MXW12-75B
MXW12-150B
MXW16-100B
MXW16-150B
MXW16-200B
MXW20-225
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Max. Masa de carga (montaje horizontal)
(kg)
Max. Masa de carga
(kg)
Tamaño de mesa Longitud L
(mm)
Tamaño de la mesa Ancho W
(mm)
Tamaño de la mesa Altura H
(mm)
ID del cilindro
(Ø)
Tipo de tornillo de puerto Amortiguar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-1 to 4.9-----Tornillo MCon 2 amortiguadores
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

751 to 4.94103583512Tornillo MCon 2 amortiguadores
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-1 to 4.9-----Tornillo MCon 2 amortiguadores
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1005 to 9.27125744316Tornillo MCon 2 amortiguadores
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1505 to 9.27125744316Tornillo MCon 2 amortiguadores
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

2005 to 9.27125744316Tornillo MCon 2 amortiguadores
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

22510 to 1911160986020RcEstándar (con amortiguador de uretano)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de tabla Material de mesa Aleación de aluminio Ambiente Uso genera
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado duro Guía Tipo de guía lineal Especificaciones Imán incorporado
Interruptores automáticos Ninguno Conector de cable Ninguno Especificaciones a medida 0.15 a 0.7
Hecho a medida Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico