(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula solenoide de alto vacío de tipo normalmente cerrado Serie XSA (XSA1/XSA2/XSA3) (Números de pieza)

Válvula solenoide de alto vacío de tipo normalmente cerrado Serie XSA (XSA1/XSA2/XSA3)
  • Descuento por volumen

Una válvula solenoide de alto vacío de tipo normalmente cerrado con partículas reducidas y un rendimiento de sellado mejorado.
[Características]
· Retardante de llama (compatible con UL94V-0).
· Hay dos tipos de accesorios (accesorio de sellado frontal y accesorio de compresión) y roscas hembra (Rc, NPT) disponibles.
· Mover el resorte de la parte deslizante del núcleo de hierro de la armadura a la estructura reduce la generación de partículas causadas por el contacto con el resorte.
· Mejor rendimiento de sellado, sellado de forma segura con su potente resorte.
· Consumo de energía: 4.5 W (tamaño 1) / 7 W (tamaño 2) / 10.5 W (tamaño 3).
* Para especificación DC / clase B.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
XSA1-12S-5DL2
XSA1-22S-5DL2
XSA3-43P-5D2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de apertura de tubería Designación nominal de hilo de tubería Método de entrada eléctrica Diámetro del orificio
(ø)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Ajuste de compresión1/4Terminal DIN con luz (con supresor de picos de tensión)2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Ajuste de compresión1/4Terminal DIN con luz (con supresor de picos de tensión)3
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[RC] Rc3/8Terminal DIN (con supresor de picos de tensión)6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvula electromagnética utilizada bajo alto vacío. Aplicación Artículo único en funcionamiento Metodo de instalacion Directo
Número de puertos Válvula de 2 puertos Tipos de solenoide Simple Tipos de cambio 2 posiciones normalmente cerradas
Tipo de accionamiento de la válvula electromagnética Operado directamente Voltaje 24 VDC Tipo de sello Sello de fuelle
Espaciador Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico