(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de ángulo de aluminio de alto vacío Serie XLS (tipo electromagnético, balance de presión de fuelle)

Válvula de ángulo de aluminio de alto vacío Serie XLS (tipo electromagnético, balance de presión de fuelle)
  • Descuento por volumen

Una válvula de ángulo de alto vacío que no requiere aire para acionar, lo que permite su uso en equipos portátiles.
[Características]
· No utiliza piezas metálicas deslizantes, minimizando las partículas.
· El mecanismo de equilibrio de presión permite una dirección de escape sin restricciones.
· Un circuito de fuente de alimentación de control para el accionamiento de la válvula de solenoide ahora es estándar.
· Su baja desgasificación permite su uso con una capacidad de bomba más pequeña y ayuda a reducir el tiempo de escape.
· No contiene metales pesados como Ni (níquel) o Cr (cromo).
· El bajo rendimiento de pulverización minimiza la contaminación por metales pesados de las obleas.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
XLS-16-5D
XLS-16-5G
XLS-16-P2G
XLS-16-P5G
XLS-25-5G
XLS-25-P1G
XLS-25-P2G
XLS-25-P5G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Llamadas de brida Voltaje Conductancia sónica Método de entrada eléctrica Fuente de alimentación de control Sí/No
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1624 VDC5L/STerminal DINNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1624 VDC5L/SOjalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

16200 VAC5L/SOjalCon fuente de alimentación de control
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1624 VDC5L/SOjalCon fuente de alimentación de control
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2524 VDC8L/SOjalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

25100 VAC8L/SOjalCon fuente de alimentación de control
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

25200 VAC8L/SOjalCon fuente de alimentación de control
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2524 VDC8L/SOjalCon fuente de alimentación de control
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Llamadas de brida Voltaje Conductancia sónica Método de entrada eléctrica Fuente de alimentación de control Sí/No

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvula de solenoide Aplicación Artículo único en funcionamiento Metodo de instalacion Directo
Número de puertos Válvula de 2 puertos Tipos de solenoide Simple Tipos de cambio 2 posiciones normalmente cerradas
Tipo de accionamiento de la válvula electromagnética Operado directamente Tipo de apertura de tubería Brida Tipo de brida KF
Tipo de sello Sello de fuelle Marcado CE Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico