(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una válvula de ángulo de alto vacío con una estructura de presión equilibrada que permite una dirección de escape sin restricciones.
[Características]
· El tipo de fuelle no contiene partículas y se limpia.
· Torque de accionamiento bajo (0.5 N · m o menos).
· El resorte proporciona una carga de sellado estándar.
· La altura de la manija permanece igual independientemente de si la válvula está abierta o cerrada.
· Equipado de serie con un indicador para confirmar si la válvula está abierta o cerrada.
· Su baja desgasificación permite su uso con una capacidad de bomba más pequeña y ayuda a reducir el tiempo de escape.
· No contiene metales pesados como Ni (níquel) o Cr (cromo).
· El bajo rendimiento de pulverización minimiza la contaminación por metales pesados de las obleas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
XLH-16 |
XLH-25 |
XLH-25H5 |
XLH-40 |
XLH-50 |
XLH-50H5 |
Cargando…
Tipo | Válvula de vacío manual | Aplicación | Artículo único en funcionamiento | Metodo de instalacion | Directo |
---|---|---|---|---|---|
Número de puertos | Válvula de 2 puertos | Tipos de cambio | 2 posiciones normalmente cerradas | Tipo de apertura de tubería | Brida |
Tipo de brida | KF | Tipo de sello | Sello de fuelle | Material de sellado | FKM 1349-80 |
Cantidad de fuga(Pa · m 3/s) | Interno: 1.3 × 10-10 , Externo: 1.3 × 10-11 | Tratamiento de superficie corporal | Externo: aluminio anodizado duro, interno: material base | Ubicación de cambio de sello | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente