(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Cuerpo de aluminio
· Temperatura de horneado uniforme
· Ligero y compacto
· Baja emisión de gases
· Poca contaminación por metales pesados
· Resistente a la corrosión por flúor
· Fuelles reemplazables (tipo sello de fuelle)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
XLF-16-2 |
XLF-16-2M9// |
XLF-16G-2M9// |
XLF-25-2 |
XLF-25-2M9// |
XLF-40-2 |
XLF-40-2M9// |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Válvula de vacío piloto | Aplicación | Artículo único en funcionamiento | Metodo de instalacion | Directo |
---|---|---|---|---|---|
Número de puertos | Válvula de 2 puertos | Tipos de cambio | 2 posiciones normalmente cerradas | Tipo de apertura de tubería | Brida |
Tipo de brida | KF | Tipo de sello | Sello elástico | Rango de temperatura(°C) | 5 a 60 |
Cantidad de interruptores | Sin interruptor | Material de sellado | FKM 1349-80 | Cantidad de fuga(Pa · m 3/s) | Interno: 1.3 × -10 , Externo: 1.3 ×-10 |
Tratamiento de superficie corporal | Externo: aluminio anodizado duro, interno: material base | Ubicación de cambio de sello | Ninguno | Calentador Sí/No | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente