(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Válvula de ángulo de alto vacío de aluminio, sello de fuelle / acción doble, serie XLC (Números de pieza)

Válvula de ángulo de alto vacío de aluminio, sello de fuelle / acción doble, serie XLC
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Cuerpo de aluminio
· Temperatura de horneado uniforme
· Ligero y compacto
· Baja emisión de gases
· Poca contaminación por metales pesados
· Resistente a la corrosión por flúor
· Fuelles reemplazables (tipo sello de fuelle)

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

XLC-25-2M9PZA-XA

 
Número de Parte
XLC-25-2M9PZA-XA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvula de vacío piloto Aplicación Artículo único en funcionamiento Metodo de instalacion Directo
Número de puertos Válvula de 2 puertos Tipos de cambio 2 posiciones normalmente cerradas Tipo de apertura de tubería Brida
Tipo de brida KF Llamadas de brida 25 Tipo de sello Sello de fuelle
Conductancia sónica 14L/S Dirección del puerto piloto Lado de la brida Rango de temperatura(°C) 5 a 60
Cambiar número de pieza Detector magnético de estado sólido D-M9P (Z) Cantidad de interruptores Válvula de 2 piezas abierta / cerrada Material de sellado FKM 1349-80
Cantidad de fuga(Pa · m 3/s) Interno: 1.3 × 10-10 , Externo: 1.3 × 10-11 Tratamiento de superficie corporal Externo: aluminio anodizado duro, interno: oxidación anódica Ubicación de cambio de sello Ninguno
Longitud del cable para el interruptor(m) 5 Calentador Sí/No Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XLC-25-2M9PZA-XA de la serie Válvula de ángulo de alto vacío de aluminio, sello de fuelle / acción doble, serie XLC.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico