(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Ligero y compacto
· Se pueden combinar conexiones de un toque y atornilladas
· La estructura se puede montar y asegurar
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
ZH07BSA-06-06 |
ZH10BSA-01-01 |
ZH10BSA-06-06 |
Cargando…
Forma del cuerpo principal | Unidad | Funcion adicional | Silenciadores | Vacío supremo(kPa) | -89 |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Artículo individual | Rango de presión de operación(MPa) | 0.45::0.6 | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | 5:50 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente