(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie Convum de gran capacidad (alto flujo) HFV

Serie Convum de gran capacidad (alto flujo) HFV
  • Descuento por volumen

· Forma del cuerpo principal: Tipo de montaje de válvula electromagnética directa recto
· Cuerpo material: Aluminio
· Solicitud: artículo individual
· Actuación: Tipo de caudal grande
· Rango de presión de funcionamiento (mpa): 0.1:: 0.6

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HFV-30
HFV-45
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Máxima presión de vacío
(kPa)
Tasa de flujo de consumo de aire
(l/min)
Flujo de succión
(l/min)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-5.014530582
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-2160740112
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Máxima presión de vacío
(kPa)
Tasa de flujo de consumo de aire
(l/min)
Flujo de succión
(l/min)
Longitud total L
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Válvula electromagnética tipo Direct-Mounte recta Funcion adicional Ninguno Aplicación Objeto unico
Actuación Forma de alto caudal Rango de presión de operación(MPa) 0.1::0.6 Temperatura ambiente(℃) 0::55
Material del cuerpo Aluminio Presión nominal(MPa) 0.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico