(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Eyector de vacío cada mecanismo estacionario CVA2 CONVUM

Eyector de vacío cada mecanismo estacionario CVA2 CONVUM
  • Descuento por volumen

· Forma del cuerpo principal: Codos tipo montaje de válvula electromagnética directa
· Solicitud: artículo individual
· Rango de presión de funcionamiento (mpa): 0.2:: 0.6
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): 0:: 60
· Cuerpo material: Aluminio

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CVA2-05HSABDN4BL
CVA2-05LSVDN4BL
CVA2-10HR4AL
CVA2-10HR4BL
CVA2-10HRABDN4BL
CVA2-10HS4BL
CVA2-10HSABDN4BL
CVA2-10HSDN4BL
CVA2-10HSVDN4BL
CVA2-10LS4BL
CVA2-10LSDN4BL
CVA2-15HR4BL
CVA2-15HRDN4BL
CVA2-15HS4BL
CVA2-15HSAB4BL
CVA2-15HSABDN4BL
CVA2-15HSDN4BL
CVA2-15HSVDN4AL
CVA2-15HSVDN4BL
CVA2-15LS4BL
CVA2-15LSAB4BL
CVA2-15LSABDN4BL
CVA2-15LSDN4BL
CVA2-15QRDN4BL
CVA2-15QS4BL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Funcion adicional Máxima presión de vacío
(kPa)
Tasa de flujo de consumo de aire
(l/min)
Puerto de vacío Puerto de conexión Forma Puerto de suministro de aire Puerto de conexión Forma Flujo de succión
(l/min)
Diámetro de la boquilla Longitud total L
(mm)
Interruptor de presión Presión nominal
(MPa)
Válvula de ruptura Estado del pasaje aéreo de suministro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Silenciadores / Válvula para Generación de Vacío / Presostato para vacío con pantalla LED / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-8713Rc1/8Rc1/860,5 mm133.8Con S-030AB Con MCVA-V0.5 MPaAjuste del caudal de liberaciónNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Silenciadores / Válvula para Generación de Vacío / Presostato para vacío mecánico / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-5713Rc1/8Rc1/890,5 mm133.8Con CVA-V0.5 MPaAjuste del caudal de liberaciónNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Silenciadores / Válvula para Generación de Vacío-9144Rc1/8Rc1/8251,0 mm133.8Sin interruptor de presión0,35 MPaSin válvula de descargaNormalmente abierto
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Silenciadores / Válvula para Generación de Vacío-9144Rc1/8Rc1/8251,0 mm133.8Sin interruptor de presión0,35 MPaSin válvula de descargaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Silenciadores / Válvula para Generación de Vacío / Presostato para vacío con pantalla LED / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-9144Rc1/8Rc1/8251,0 mm133.8Con S-030AB Con MCVA-V0,35 MPaAjuste del caudal de liberaciónNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Silenciadores / Válvula para Generación de Vacío / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-9244Rc1/8Rc1/8271,0 mm133.8Sin interruptor de presión0.5 MPaSin válvula de descargaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Silenciadores / Válvula para Generación de Vacío / Presostato para vacío con pantalla LED / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-9244Rc1/8Rc1/8271,0 mm133.8Con S-030AB Con MCVA-V0.5 MPaAjuste del caudal de liberaciónNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Silenciadores / Válvula para Generación de Vacío / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-9244Rc1/8Rc1/8271,0 mm133.8Sin interruptor de presión0.5 MPaAjuste del caudal de liberaciónNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Silenciadores / Válvula para Generación de Vacío / Presostato para vacío mecánico / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-9244Rc1/8Rc1/8271,0 mm133.8Con CVA-V0.5 MPaAjuste del caudal de liberaciónNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Silenciadores / Válvula para Generación de Vacío / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-5744Rc1/8Rc1/8361,0 mm133.8Sin interruptor de presión0.5 MPaSin válvula de descargaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Silenciadores / Válvula para Generación de Vacío / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-5744Rc1/8Rc1/8361,0 mm133.8Sin interruptor de presión0.5 MPaAjuste del caudal de liberaciónNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Silenciadores / Válvula para Generación de Vacío-91100Rc1/4Rc1/4541.5 mm158.8Sin interruptor de presión0,35 MPaSin válvula de descargaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Silenciadores / Válvula para Generación de Vacío / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-91100Rc1/4Rc1/4541.5 mm158.8Sin interruptor de presión0,35 MPaAjuste del caudal de liberaciónNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Silenciadores / Válvula para Generación de Vacío / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-92100Rc1/4Rc1/4631.5 mm158.8Sin interruptor de presión0.5 MPaSin válvula de descargaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Silenciadores / Válvula para Generación de Vacío / Presostato para vacío con pantalla LED-92100Rc1/4Rc1/4631.5 mm158.8Con S-030AB Con MCVA-V0.5 MPaSin válvula de descargaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Silenciadores / Válvula para Generación de Vacío / Presostato para vacío con pantalla LED / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-92100Rc1/4Rc1/4631.5 mm158.8Con S-030AB Con MCVA-V0.5 MPaAjuste del caudal de liberaciónNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Silenciadores / Válvula para Generación de Vacío / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-92100Rc1/4Rc1/4631.5 mm158.8Sin interruptor de presión0.5 MPaAjuste del caudal de liberaciónNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Silenciadores / Válvula para Generación de Vacío / Presostato para vacío mecánico / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-92100Rc1/4Rc1/4631.5 mm158.8Con CVA-V0.5 MPaAjuste del caudal de liberaciónNormalmente abierto
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Silenciadores / Válvula para Generación de Vacío / Presostato para vacío mecánico / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-92100Rc1/4Rc1/4631.5 mm158.8Con CVA-V0.5 MPaAjuste del caudal de liberaciónNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Silenciadores / Válvula para Generación de Vacío / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-57100Rc1/4Rc1/4951.5 mm158.8Sin interruptor de presión0.5 MPaSin válvula de descargaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Silenciadores / Válvula para Generación de Vacío / Presostato para vacío con pantalla LED-57100Rc1/4Rc1/4951.5 mm158.8Con S-030AB Con MCVA-V0.5 MPaSin válvula de descargaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Silenciadores / Válvula para Generación de Vacío / Presostato para vacío con pantalla LED / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-57100Rc1/4Rc1/4951.5 mm158.8Con S-030AB Con MCVA-V0.5 MPaAjuste del caudal de liberaciónNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Silenciadores / Válvula para Generación de Vacío / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-57100Rc1/4Rc1/4951.5 mm158.8Sin interruptor de presión0.5 MPaAjuste del caudal de liberaciónNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

Silenciadores / Válvula para Generación de Vacío / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-47100Rc1/4Rc1/41231.5 mm158.8Sin interruptor de presión0,35 MPaAjuste del caudal de liberaciónNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

24 Días o más

Silenciadores / Válvula para Generación de Vacío / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-47100Rc1/4Rc1/41361.5 mm158.8Sin interruptor de presión0.5 MPaSin válvula de descargaNormalmente cerrado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Válvula electromagnética codo tipo Direct-Mounte Aplicación Objeto unico Rango de presión de operación(MPa) 0.2::0.6
Temperatura ambiente(℃) 0::60 Voltaje de la válvula electromagnética DC24V Método de cableado de la válvula electromagnética Tipo de conector (lámpara / protector contra sobretensiones)
Material del cuerpo Aluminio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico