(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Presostato digital de alta precisión con display de 3 pantallas serie ZSE20 (F) / ISE20

Presostato digital de alta precisión con display de 3 pantallas serie ZSE20 (F) / ISE20
  • Descuento por volumen

[Características]
· Visualización de escenarios
· Configuración simple de 3 pasos
· Fácil cambio de pantalla
· El ajuste es posible mientras se verifica la medición
· Tiempo de retardo de 1,5 ms o menos
· Consumo de corriente de 25 mA o menos
· Compatible con IO-link
· ZSE20 (para presión de vacío), ZSE20F (para presión compuesta), ISE20A (para presión positiva)

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
ISE20-N-01-L
ISE20-N-M-01
ISE20-N-M-01-L
ISE20-N-M-01-LA1K
ISE20-N-M-M5-L
ISE20-P-01
ISE20-P-01-L
ISE20-P-01-LA1
ISE20-P-01-LK
ISE20-P-M-01-LK
ISE20-P-N01-L
ISE20-P-N01-LA1
ISE20-P-P-01
ZSE20-N-01-L
ZSE20-N-M5-LD
ZSE20-P-01-L
ZSE20F-N-01
ZSE20F-N-01-L
ZSE20F-N-M5-L
ZSE20F-P-01-L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión nominal (máx.) Presión nominal (min.) Método de salida Tipo de puerto de tubería Tipo de rosca de fontanería Hilo de fontanería nominal Aplicación Especificaciones de la unidad Opción Certificado de calibración
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1 MPa-100 kPaNPN Open Collector[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8Para presión positiva [-0.1 a 1.0 MPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable 2 m, 3 hilos)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1 MPa-100 kPaNPN Open Collector[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8Para presión positiva [-0.1 a 1.0 MPa]Unidad SI fijaNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 MPa-100 kPaNPN Open Collector[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8Para presión positiva [-0.1 a 1.0 MPa]Unidad SI fijaCable con conector (longitud del cable 2 m, 3 hilos)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1 MPa-100 kPaNPN Open Collector[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8Para presión positiva [-0.1 a 1.0 MPa]Unidad SI fijaCable con conector (longitud del cable 2 m, 3 núcleos)/soporte A (montaje vertical)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 MPa-100 kPaNPN Open CollectorHilo FemeninoMM5x0.8Para presión positiva [-0.1 a 1.0 MPa]Unidad SI fijaCable con conector (longitud del cable 2 m, 3 hilos)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 MPa-100 kPaPNP Open Collector[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8Para presión positiva [-0.1 a 1.0 MPa]Con función de conversión de unidadesNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1 MPa-100 kPaPNP Open Collector[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8Para presión positiva [-0.1 a 1.0 MPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable 2 m, 3 hilos)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1 MPa-100 kPaPNP Open Collector[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8Para presión positiva [-0.1 a 1.0 MPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable 2 m, 3 núcleos)/soporte A (montaje vertical)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1 MPa-100 kPaPNP Open Collector[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8Para presión positiva [-0.1 a 1.0 MPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable 2 m, 3 hilos)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 MPa-100 kPaPNP Open Collector[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8Para presión positiva [-0.1 a 1.0 MPa]Unidad SI fijaCable con conector (longitud del cable 2 m, 3 hilos)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1 MPa-100 kPaPNP Open Collector[Hilos] Rosca macho[NPT] NPT[1/8] 1/8Para presión positiva [-0.1 a 1.0 MPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable 2 m, 3 hilos)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1 MPa-100 kPaPNP Open Collector[Hilos] Rosca macho[NPT] NPT[1/8] 1/8Para presión positiva [-0.1 a 1.0 MPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable 2 m, 3 núcleos)/soporte A (montaje vertical)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 MPa-100 kPaPNP Open Collector[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8Para presión positiva [-0.1 a 1.0 MPa]Con función de cambio de unidad (predeterminado: psi)NingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

101 kPa0 kPaNPN Open Collector[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8Para presión de vacío [0.0 a -101.0 kPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable 2 m, 3 hilos)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

101 kPa0 kPaNPN Open CollectorHilo FemeninoMM5x0.8Para presión de vacío [0.0 a -101.0 kPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable 2 m, 3 núcleos) / adaptador de montaje en panel + cubierta protectora frontalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

101 kPa0 kPaPNP Open Collector[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8Para presión de vacío [0.0 a -101.0 kPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable 2 m, 3 hilos)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

100 kPa-100 kPaNPN Open Collector[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8Para presión compuesta [-100.0 a 100.0 kPa]Con función de conversión de unidadesNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

100 kPa-100 kPaNPN Open Collector[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8Para presión compuesta [-100.0 a 100.0 kPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable 2 m, 3 hilos)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

100 kPa-100 kPaNPN Open CollectorHilo FemeninoMM5x0.8Para presión compuesta [-100.0 a 100.0 kPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable 2 m, 3 hilos)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

100 kPa-100 kPaPNP Open Collector[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8Para presión compuesta [-100.0 a 100.0 kPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable 2 m, 3 hilos)Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Interruptor de presión Tipo de fluido Aire Sensor, estructura del monitor Forma integrada
Características de fluidos No corrosivo / Incombustible Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::50 Rango de humedad de funcionamiento(%) 35::85
Cantidad de puntos de entrada 1 Cantidad de puntos de salida 1 Tipo de fuente de alimentación DC
Tensión de alimentación(V) 12~24 ±10% Material del cuerpo Resina + Metal Monitor Digital
Componente de accionamiento Digital Lámpara Presencia Estándares adquiridos CE
IP IP40 Manual de instrucciones

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico