(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

3-Screen Display High-Precision Digital Pressure Switch, ZSE20B(F) / ISE20B Series

3-Screen Display High-Precision Digital Pressure Switch, ZSE20B(F) / ISE20B Series
  • Descuento por volumen

· 2 outputs + Analogue output (Voltage/Current).
· IP65 and IP40.
· Applicable fluid: Air, Non-corrosive gas, Non-flammable gas.
· Repeatability: ±0.2 % F.S.
· Response time: 1.5 ms or less.
· Consumption: 35mA or less.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ISE20B-L-M5-W
ZSE20B-L-01-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de puerto de tubería Tipo de rosca de fontanería Hilo de fontanería nominal Resistente a la presión
(MPa)
Aplicación
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Hilo FemeninoMM5x0.81,5 MPaPara presión positiva [0 a 1.0 MPa]
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/80,5 MPaPresión de vacío [-0,1 a 0 MPa]

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Interruptor de presión Tipo de fluido Aire Sensor, estructura del monitor Forma integrada
Método de salida Cambiar Características de fluidos No corrosivo / Incombustible Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::50
Rango de humedad de funcionamiento(%) 35::85 Cantidad de puntos de entrada 1 Cantidad de puntos de salida 1
Tipo de fuente de alimentación DC Material del cuerpo Resina + Metal Monitor Digital
Componente de accionamiento Digital Lámpara Presencia Estándares adquiridos CE
IP IP65 Especificaciones de la unidad Con función de conversión de unidades Opción Cable con conector (longitud del cable 2 m, 5 núcleos, con cubierta impermeable)
Manual de instrucciones Certificado de calibración Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico