(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Almohadilla de esponja serie ZP2 (Unidad individual de almohadilla /con adaptador) (Números de pieza)

Almohadilla de esponja serie ZP2 (Unidad individual de almohadilla /con adaptador)
  • Descuento por volumen

Ventosas para aspirar piezas de trabajo con superficies irregulares y desiguales.
[Características]
· Tipo: unidad individual de almohadilla.
· Tipo de almohadilla: esponja.
· Materiales de la almohadilla: silicón conductivo, CR conductora.
· Diámetro exterior de la almohadilla: ø4 mm, ø6 mm, ø8 mm.
· Diámetro exterior de la almohadilla: ø10 mm, ø15 mm.
· Dirección de entrada al vacío con adaptador: vertical.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
ZP2-04SGC
ZP2-06SGC
ZP2-08SGC
ZP2-T04SGC-A3
ZP2-T15SGC-A5
ZP2-T15SGC-B5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar tipo de almohadilla Puerto de salida de vacío Diámetro de la almohadilla
(ø)
Diámetro de la rosca del puerto de entrada de vacío Tornillo de conexión de montaje Tipo Dirección de salida de vacío
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Solo pad-4--Unidad de almohadilla-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Solo pad-6--Unidad de almohadilla-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Solo pad-8--Unidad de almohadilla-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Conjunto de soporteHilos4M3Rosca macho M3 × 0.5Con adaptadorDirección vertical
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Conjunto de soporteHilos15M5Rosca macho M5 × 0.8Con adaptadorDirección vertical
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Conjunto de soporteHilo Femenino15M5Rosca hembra M5 × 0.8Con adaptadorDirección vertical

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Esponja Método de montaje Inserción Material Grupo de goma
Material del grupo de goma Caucho cloropreno conductivo (CR) Ambiente Difusión Estática / Resistente al calor / Resistente químico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico