(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Almohadilla con tope de ranura de bola (Serie ZP2 / Tipo plano)

Almohadilla con tope de ranura de bola (Serie ZP2 / Tipo plano)
  • Descuento por volumen

Una ventosa que utiliza una guía estriada de bola para el amortiguador.
[Caracteristicas]
· Forma: plana.
· Dirección del puerto de entrada de vacío: vertical.
· Carrera del tope: 6 mm.
· Especificación del amortiguador: bola estriada.
· Material de la almohadilla: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR conductor, caucho de silicona conductor.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

 
Número de Parte
ZP2-T02UNS6
ZP2-T02USS6
ZP2-T04UNS6
ZP2-T06UNS6
ZP2-T06USS6
ZP2-T06UUS6
ZP2-T08UNS6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del grupo de goma Ambiente Diámetro de la almohadilla
(ø)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo] NBRResistente al aceite2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Hule de silicona] Goma de siliconaBaja temperatura. Resistente / Resistente al calor2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo] NBRResistente al aceite4
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo] NBRResistente al aceite6
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Hule de silicona] Goma de siliconaBaja temperatura. Resistente / Resistente al calor6
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Caucho de uretano-6
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo] NBRResistente al aceite8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Tipo plano tipo de almohadilla Estándar / Conjunto de soporte Método de montaje Empotrado
Material Grupo de goma Puerto de salida de vacío Hilo Femenino Diámetro de la rosca del puerto de entrada de vacío M5
Especificaciones del buffer Ball Spline Golpe de amortiguación(mm) 6 Tipo Con tampón
Dirección de salida de vacío Dirección vertical

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico