(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Óptimo para retirar piezas moldeadas y transportar piezas de trabajo que se rayan fácilmente. * Los datos CAD para esta serie están siendo revisados. Los datos estarán disponibles tan pronto como se completen las modificaciones.
[Caracteristicas]
· La goma de la almohadilla es lo suficientemente flexible como para adherirse a las piezas moldeadas de plástico sin dejar rastros residuales significativos.
· Se encuentra disponible una amplia gama de tamaños de almohadilla, materiales de almohadilla y formas de soporte.
· Puede reducir el tamaño de los soportes (tipos A y B) para las ventosas existentes, lo que permite ahorrar espacio.
· La sección de la almohadilla se puede cambiar sin quitar el soporte del equipo, como se hace convencionalmente.
· Además, este producto también es compatible con una válvula de prevención de caídas opcional y un filtro de tipo accesorio de almohadilla directa.
· Soporte de almohadilla (tipos VPHD y VPHE) con entrada de vacío en ambos lados
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
VPMB6LFS3J
Tipo de almohadilla | Suave | tipo de almohadilla | Estándar / Conjunto de soporte | Método de montaje | Empotrado |
---|---|---|---|---|---|
Material | A base de caucho | Material del grupo de goma | Caucho de fluorosilicona | Ambiente | Estándar |
Color | Rosa salmón | Diámetro exterior d(φ) | 6 | Altura L1(mm) | 12.2 |
Montaje de montaje | Tipo fijo | Longitud total B(mm) | 33.2 | Dirección de salida de vacío | Horizontal |
Tornillo de conexión de montaje | M5×0.8 | Diámetro exterior del tubo de salida de vacío(φ) | 3 | Válvula de prevención de caídas | Ninguno |
Filtro adjunto directo | Ninguno | Material de piezas de metal | Especificaciones estándar |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VPMB6LFS3J de la serie Almohadilla de vacío, tipo pequeño y suave, VPMB, tipo de ajuste de un toque.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente