(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidad de vacío grande, sistema eyector serie ZR

Unidad de vacío grande, sistema eyector serie ZR
  • Descuento por volumen

Un sistema eyector de unidad de vacío fabricado por SMC.
[Características]
· Gran caudal de succión, adecuado cuando se usa con almohadillas de gran tamaño o múltiples almohadillas.
· Diámetros de boquilla: ø1.0, ø1.3, ø1.5, ø1.8, ø2.0
· Unidad de vacío adecuada para piezas de trabajo de 0.5 a 5 kg.
· El diseño modular permite combinar las funciones más adecuadas.
· Seguro debido a la función de retención automática de vacío mediante válvulas de doble solenoide.
· Compacto y ligero.
· Capaz de colector.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
ZR110S1-F
ZR110S1-K25LZ-F
ZR110S2-K15MZB-F
ZR113S1-K15LZ-F
ZR113S1-K15MZ-DNML-L
ZR113S1-K25LZ-F
ZR115L1-K15MNZ-DPL
ZR115L1-K15MNZ-DPML
ZR115L1-K15MZ-EC
ZR115L1-K25L-DNM
ZR115L1-K25L-DNML
ZR115S1-DPL
ZR115S1-EC
ZR115S1-ECL
ZR115S1-K15LOZ
ZR115S1-K15LZ-E55
ZR115S1-K15LZ-F
ZR115S1-K15MZ-EC
ZR115S1-K15MZ-F
ZR115S1-K25LOZ-E55CN-Q
ZR115S1-K25MOZ-F
ZR115S1-K25MOZ-F-Q
ZR115S1-K25MZ-F-L
ZR115S2-C35LZ-E55L
ZR120L1-ECL
ZR120L1-K15MZ-F
ZR120L1-K25LZ-F
ZR120L1-K25MZ-DPL
ZR120L1-K25MZ-ECL
ZR120S1-K15LOZ-DNML
ZR120S1-K15LOZ-ECN
ZR120S1-K15LZB-F
ZR120S1-K15MZ-DCPL
ZR120S1-K15MZ-E55CL
ZR120S1-K15MZ-EC
ZR120S1-K15MZ-EL
ZR120S1-K15MZ-F
ZR120S1-K15MZB-F
ZR120S1-K25LOZ-DNL
ZR120S1-K25LOZ-F
ZR120S2-K15LZ-F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Funcion adicional Vacío supremo
(kPa)
Tasa de flujo de consumo de aire
(l/min)
Flujo de succión
(l/min)
Diámetro de la boquilla Especificaciones de escape Combinación de válvula de suministro y válvula de liberación. Tensión nominal Entrada eléctrica Supresor de luz / sobretensión Manual Especificaciones de salida Especificaciones de la unidad Especificaciones del cable conductor Tipo de interruptor de vacío Entrada eléctrica del interruptor de vacío Aguja de ajuste del flujo de ruptura al vacío Marcado CE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Silenciadores / Filtrar-8453-1,0 mmSilenciador incorporadoSin válvula de suministro / sin válvula de descargaSin válvula---N/AN/A-FiltrarN/ANinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Silenciadores / Filtrar / Válvulas para Generación de Vacío / Válvula destructiva de vacío-8453-1,0 mmSilenciador incorporadoVálvula de suministro (NC) / válvula de liberación (NC)24 V DCTipo de conector de enchufe tipo LCon supresor de luz / sobretensiónTipo de empuje sin bloqueoN/AN/ALongitud del cable conductor 0.3 mFiltrarN/ANinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Filtrar / Válvulas para Generación de Vacío / Válvula destructiva de vacío-8453-1,0 mmPuerto de escapeVálvula de suministro (doble solenoide) / válvula de liberación (NC)24 V DCTipo de conector tipo MCon supresor de luz / sobretensiónBloqueo de tipo ranuradoN/AN/ALongitud del cable conductor 0.3 mFiltrarN/ANinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Silenciadores / Filtrar / Válvulas para Generación de Vacío / Válvula destructiva de vacío-848642[Otros] 1.3 mmSilenciador incorporadoVálvula de suministro (doble solenoide) / válvula de liberación (NC)24 V DCTipo de conector de enchufe tipo LCon supresor de luz / sobretensiónTipo de empuje sin bloqueoN/AN/ALongitud del cable conductor 0.3 mFiltrarN/ANinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Silenciadores / Filtrar / Válvulas para Generación de Vacío / Con pantalla LED, interruptor de presión para vacío / Válvula destructiva de vacío-8486-[Otros] 1.3 mmSilenciador incorporadoVálvula de suministro (doble solenoide) / válvula de liberación (NC)24 V DCTipo de conector tipo MCon supresor de luz / sobretensiónTipo de empuje sin bloqueoNPN colector abierto 1 salidaUnidad SI fijaLongitud del cable conductor 0.3 mPresostato digital para vacío (ZSE30A) + filtroCable conductor con conector (longitud: 2 m)Tuerca de bloqueo-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Silenciadores / Filtrar / Válvulas para Generación de Vacío / Válvula destructiva de vacío-8486-[Otros] 1.3 mmSilenciador incorporadoVálvula de suministro (NC) / válvula de liberación (NC)24 V DCTipo de conector de enchufe tipo LCon supresor de luz / sobretensiónTipo de empuje sin bloqueoN/AN/ALongitud del cable conductor 0.3 mFiltrarN/ANinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Silenciadores / Filtrar / Válvulas para Generación de Vacío / Con pantalla LED, interruptor de presión para vacío / Válvula destructiva de vacío-102-1.5 mmSilenciador incorporadoVálvula de suministro (doble solenoide) / válvula de liberación (NC)24 V DCTipo de conector tipo MCon supresor de luz / sobretensiónTipo de empuje sin bloqueoPNP colector abierto 1 salidaCon función de selección de unidadSin cablePresostato digital para vacío (ZSE30A) + filtroCable conductor con conector (longitud: 2 m)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Silenciadores / Filtrar / Válvulas para Generación de Vacío / Con pantalla LED, interruptor de presión para vacío / Válvula destructiva de vacío-102-1.5 mmSilenciador incorporadoVálvula de suministro (doble solenoide) / válvula de liberación (NC)24 V DCTipo de conector tipo MCon supresor de luz / sobretensiónTipo de empuje sin bloqueoPNP colector abierto 1 salidaUnidad SI fijaSin cablePresostato digital para vacío (ZSE30A) + filtroCable conductor con conector (longitud: 2 m)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Silenciadores / Filtrar / Válvulas para Generación de Vacío / Tipo mecánico, interruptor de presión para vacío / Válvula destructiva de vacío-102-1.5 mmSilenciador incorporadoVálvula de suministro (doble solenoide) / válvula de liberación (NC)24 V DCTipo de conector tipo MCon supresor de luz / sobretensiónTipo de empuje sin bloqueoNPN colector abierto 1 salidaN/ALongitud del cable conductor 0.3 mPresostato de vacío (ZSE2) + filtroCable conductor con conector (longitud 0.6 m)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Silenciadores / Filtrar / Válvulas para Generación de Vacío / Con pantalla LED, interruptor de presión para vacío / Válvula destructiva de vacío-102-1.5 mmSilenciador incorporadoVálvula de suministro (NC) / válvula de liberación (NC)24 V DCTipo de conector de enchufe tipo LNingunoTipo de empuje sin bloqueoNPN colector abierto 1 salidaUnidad SI fijaLongitud del cable conductor 0.3 mPresostato digital para vacío (ZSE30A) + filtroSin cableNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Silenciadores / Filtrar / Válvulas para Generación de Vacío / Con pantalla LED, interruptor de presión para vacío / Válvula destructiva de vacío-102-1.5 mmSilenciador incorporadoVálvula de suministro (NC) / válvula de liberación (NC)24 V DCTipo de conector de enchufe tipo LNingunoTipo de empuje sin bloqueoNPN colector abierto 1 salidaUnidad SI fijaLongitud del cable conductor 0.3 mPresostato digital para vacío (ZSE30A) + filtroCable conductor con conector (longitud: 2 m)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Silenciadores / Filtrar / Con pantalla LED, interruptor de presión para vacío-84102-1.5 mmSilenciador incorporadoSin válvula de suministro / sin válvula de descargaSin válvula---PNP colector abierto 1 salidaCon función de selección de unidad-Presostato digital para vacío (ZSE30A) + filtroCable conductor con conector (longitud: 2 m)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Silenciadores / Filtrar / Tipo mecánico, interruptor de presión para vacío-84102631.5 mmSilenciador incorporadoSin válvula de suministro / sin válvula de descargaSin válvula---NPN colector abierto 1 salidaN/A-Presostato de vacío (ZSE2) + filtroCable conductor con conector (longitud 0.6 m)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Silenciadores / Filtrar / Tipo mecánico, interruptor de presión para vacío-84102-1.5 mmSilenciador incorporadoSin válvula de suministro / sin válvula de descargaSin válvula---NPN colector abierto 1 salidaN/A-Presostato de vacío (ZSE2) + filtroCable con conector (longitud 3 m)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Silenciadores / Válvulas para Generación de Vacío / Válvula destructiva de vacío-84102631.5 mmSilenciador incorporadoVálvula de suministro (doble solenoide) / válvula de liberación (NC)24 V DCTipo de conector de enchufe tipo LCon supresor de luz / sobretensiónTipo de empuje sin bloqueo--Sin conectorNinguno-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Silenciadores / Filtrar / Válvulas para Generación de Vacío / Tipo mecánico, interruptor de presión para vacío / Válvula destructiva de vacío-84102-1.5 mmSilenciador incorporadoVálvula de suministro (doble solenoide) / válvula de liberación (NC)24 V DCTipo de conector de enchufe tipo LCon supresor de luz / sobretensiónTipo de empuje sin bloqueoPNP colector abierto 1 salidaN/ALongitud del cable conductor 0.3 mPresostato de vacío (ZSE2) + filtroTipo de ojal / cable conductor (longitud: 0,6 m)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Silenciadores / Filtrar / Válvulas para Generación de Vacío / Válvula destructiva de vacío-84102-1.5 mmSilenciador incorporadoVálvula de suministro (doble solenoide) / válvula de liberación (NC)24 V DCTipo de conector de enchufe tipo LCon supresor de luz / sobretensiónTipo de empuje sin bloqueoN/AN/ALongitud del cable conductor 0.3 mFiltrarN/ANinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Silenciadores / Filtrar / Válvulas para Generación de Vacío / Tipo mecánico, interruptor de presión para vacío / Válvula destructiva de vacío-84102631.5 mmSilenciador incorporadoVálvula de suministro (doble solenoide) / válvula de liberación (NC)24 V DCTipo de conector tipo MCon supresor de luz / sobretensiónTipo de empuje sin bloqueoNPN colector abierto 1 salidaN/ALongitud del cable conductor 0.3 mPresostato de vacío (ZSE2) + filtroCable conductor con conector (longitud 0.6 m)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Silenciadores / Filtrar / Válvulas para Generación de Vacío / Válvula destructiva de vacío-84102-1.5 mmSilenciador incorporadoVálvula de suministro (doble solenoide) / válvula de liberación (NC)24 V DCTipo de conector tipo MCon supresor de luz / sobretensiónTipo de empuje sin bloqueoN/AN/ALongitud del cable conductor 0.3 mFiltrarN/ANinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Silenciadores / Filtrar / Válvulas para Generación de Vacío / Tipo mecánico, interruptor de presión para vacío / Válvula destructiva de vacío-84102-1.5 mmSilenciador incorporadoVálvula de suministro (NC) / válvula de liberación (NC)24 V DCTipo de conector de enchufe tipo LCon supresor de luz / sobretensiónTipo de empuje sin bloqueoPNP colector abierto 1 salidaN/ASin conectorPresostato de vacío (ZSE2) + filtroSin cable con conectorNingunoMarcado CE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Silenciadores / Filtrar / Válvulas para Generación de Vacío / Válvula destructiva de vacío-84102-1.5 mmSilenciador incorporadoVálvula de suministro (NC) / válvula de liberación (NC)24 V DCTipo de conector tipo MCon supresor de luz / sobretensiónTipo de empuje sin bloqueoN/AN/ASin conectorFiltrarN/ANinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Silenciadores / Filtrar / Válvulas para Generación de Vacío / Válvula destructiva de vacío-84102-1.5 mmSilenciador incorporadoVálvula de suministro (NC) / válvula de liberación (NC)24 V DCTipo de conector tipo MCon supresor de luz / sobretensiónTipo de empuje sin bloqueoN/AN/ASin conectorFiltrarN/ANingunoMarcado CE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Silenciadores / Filtrar / Válvulas para Generación de Vacío / Válvula destructiva de vacío-84102-1.5 mmSilenciador incorporadoVálvula de suministro (NC) / válvula de liberación (NC)24 V DCTipo de conector tipo MCon supresor de luz / sobretensiónTipo de empuje sin bloqueoN/AN/ALongitud del cable conductor 0.3 mFiltrarN/ATuerca de bloqueo-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Filtrar / Válvulas para Generación de Vacío / Tipo mecánico, interruptor de presión para vacío / Soporte de destrucción de vacío-84102631.5 mmPuerto de escapeVálvula de suministro (NO) / válvula de liberación (común con la válvula de suministro)24 V DCTipo de conector de enchufe tipo LCon supresor de luz / sobretensiónTipo de empuje sin bloqueoPNP colector abierto 1 salidaN/ALongitud del cable conductor 0.3 mPresostato de vacío (ZSE2) + filtroTipo de arandela / cable (longitud: 3 m)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Silenciadores / Filtrar / Tipo mecánico, interruptor de presión para vacío-1941322,0 mmSilenciador incorporadoSin válvula de suministro / sin válvula de descargaSin válvula---NPN colector abierto 1 salidaN/A-Presostato de vacío (ZSE2) + filtroCable con conector (longitud 3 m)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Silenciadores / Filtrar / Válvulas para Generación de Vacío / Válvula destructiva de vacío-531941322,0 mmSilenciador incorporadoVálvula de suministro (doble solenoide) / válvula de liberación (NC)24 V DCTipo de conector tipo MCon supresor de luz / sobretensiónTipo de empuje sin bloqueoN/AN/ALongitud del cable conductor 0.3 mFiltrarN/ANinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Silenciadores / Filtrar / Válvulas para Generación de Vacío / Válvula destructiva de vacío-1941322,0 mmSilenciador incorporadoVálvula de suministro (NC) / válvula de liberación (NC)24 V DCTipo de conector de enchufe tipo LCon supresor de luz / sobretensiónTipo de empuje sin bloqueoN/AN/ALongitud del cable conductor 0.3 mFiltrarN/ANinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Silenciadores / Filtrar / Válvulas para Generación de Vacío / Con pantalla LED, interruptor de presión para vacío / Válvula destructiva de vacío-1941322,0 mmSilenciador incorporadoVálvula de suministro (NC) / válvula de liberación (NC)24 V DCTipo de conector tipo MCon supresor de luz / sobretensiónTipo de empuje sin bloqueoPNP colector abierto 1 salidaCon función de selección de unidadLongitud del cable conductor 0.3 mPresostato digital para vacío (ZSE30A) + filtroCable conductor con conector (longitud: 2 m)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Silenciadores / Filtrar / Válvulas para Generación de Vacío / Tipo mecánico, interruptor de presión para vacío / Válvula destructiva de vacío-1941322,0 mmSilenciador incorporadoVálvula de suministro (NC) / válvula de liberación (NC)24 V DCTipo de conector tipo MCon supresor de luz / sobretensiónTipo de empuje sin bloqueoNPN colector abierto 1 salidaN/ALongitud del cable conductor 0.3 mPresostato de vacío (ZSE2) + filtroCable con conector (longitud 3 m)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Silenciadores / Filtrar / Válvulas para Generación de Vacío / Con pantalla LED, interruptor de presión para vacío / Válvula destructiva de vacío-84194-2,0 mmSilenciador incorporadoVálvula de suministro (doble solenoide) / válvula de liberación (NC)24 V DCTipo de conector de enchufe tipo LCon supresor de luz / sobretensiónTipo de empuje sin bloqueoNPN colector abierto 1 salidaUnidad SI fijaSin conectorPresostato digital para vacío (ZSE30A) + filtroCable conductor con conector (longitud: 2 m)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Silenciadores / Filtrar / Válvulas para Generación de Vacío / Tipo mecánico, interruptor de presión para vacío / Válvula destructiva de vacío-84194-2,0 mmSilenciador incorporadoVálvula de suministro (doble solenoide) / válvula de liberación (NC)24 V DCTipo de conector de enchufe tipo LCon supresor de luz / sobretensiónTipo de empuje sin bloqueoNPN colector abierto 1 salidaN/ASin conectorPresostato de vacío (ZSE2) + filtroSin cable con conectorNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Silenciadores / Filtrar / Válvulas para Generación de Vacío / Válvula destructiva de vacío-84194952,0 mmSilenciador incorporadoVálvula de suministro (doble solenoide) / válvula de liberación (NC)24 V DCTipo de conector de enchufe tipo LCon supresor de luz / sobretensiónBloqueo de tipo ranuradoN/AN/ALongitud del cable conductor 0.3 mFiltrarN/ANinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Silenciadores / Filtrar / Válvulas para Generación de Vacío / Con pantalla LED, interruptor de presión para vacío / Válvula destructiva de vacío-84194-2,0 mmSilenciador incorporadoVálvula de suministro (doble solenoide) / válvula de liberación (NC)24 V DCTipo de conector tipo MCon supresor de luz / sobretensiónTipo de empuje sin bloqueoColector abierto NPN 1 salida + salida de tensión analógicaCon función de cambio de unidad (predeterminado: psi)Longitud del cable conductor 0.3 mPresostato digital para vacío (ZSE30A) + filtroCable conductor con conector (longitud: 2 m)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Silenciadores / Filtrar / Válvulas para Generación de Vacío / Tipo mecánico, interruptor de presión para vacío / Válvula destructiva de vacío-84194-2,0 mmSilenciador incorporadoVálvula de suministro (doble solenoide) / válvula de liberación (NC)24 V DCTipo de conector tipo MCon supresor de luz / sobretensiónTipo de empuje sin bloqueoPNP colector abierto 1 salidaN/ALongitud del cable conductor 0.3 mPresostato de vacío (ZSE2) + filtroCable con conector (longitud 3 m)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Silenciadores / Filtrar / Válvulas para Generación de Vacío / Tipo mecánico, interruptor de presión para vacío / Válvula destructiva de vacío-84194952,0 mmSilenciador incorporadoVálvula de suministro (doble solenoide) / válvula de liberación (NC)24 V DCTipo de conector tipo MCon supresor de luz / sobretensiónTipo de empuje sin bloqueoNPN colector abierto 1 salidaN/ALongitud del cable conductor 0.3 mPresostato de vacío (ZSE2) + filtroCable conductor con conector (longitud 0.6 m)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Silenciadores / Filtrar / Válvulas para Generación de Vacío / Tipo mecánico, interruptor de presión para vacío / Válvula destructiva de vacío-84194-2,0 mmSilenciador incorporadoVálvula de suministro (doble solenoide) / válvula de liberación (NC)24 V DCTipo de conector tipo MCon supresor de luz / sobretensiónTipo de empuje sin bloqueoNPN colector abierto 1 salidaN/ALongitud del cable conductor 0.3 mPresostato de vacío (ZSE2) + filtroTipo de arandela / cable (longitud: 3 m)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Silenciadores / Filtrar / Válvulas para Generación de Vacío / Válvula destructiva de vacío-84194952,0 mmSilenciador incorporadoVálvula de suministro (doble solenoide) / válvula de liberación (NC)24 V DCTipo de conector tipo MCon supresor de luz / sobretensiónTipo de empuje sin bloqueoN/AN/ALongitud del cable conductor 0.3 mFiltrarN/ANinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Silenciadores / Filtrar / Válvulas para Generación de Vacío / Válvula destructiva de vacío-84194952,0 mmSilenciador incorporadoVálvula de suministro (doble solenoide) / válvula de liberación (NC)24 V DCTipo de conector tipo MCon supresor de luz / sobretensiónBloqueo de tipo ranuradoN/AN/ALongitud del cable conductor 0.3 mFiltrarN/ANinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Silenciadores / Filtrar / Válvulas para Generación de Vacío / Con pantalla LED, interruptor de presión para vacío / Válvula destructiva de vacío-84194952,0 mmSilenciador incorporadoVálvula de suministro (NC) / válvula de liberación (NC)24 V DCTipo de conector de enchufe tipo LCon supresor de luz / sobretensiónTipo de empuje sin bloqueoNPN colector abierto 1 salidaCon función de selección de unidadSin conectorPresostato digital para vacío (ZSE30A) + filtroCable conductor con conector (longitud: 2 m)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Silenciadores / Filtrar / Válvulas para Generación de Vacío / Válvula destructiva de vacío-84194-2,0 mmSilenciador incorporadoVálvula de suministro (NC) / válvula de liberación (NC)24 V DCTipo de conector de enchufe tipo LCon supresor de luz / sobretensiónTipo de empuje sin bloqueoN/AN/ASin conectorFiltrarN/ANinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Filtrar / Válvulas para Generación de Vacío / Válvula destructiva de vacío-84194-2,0 mmPuerto de escapeVálvula de suministro (doble solenoide) / válvula de liberación (NC)24 V DCTipo de conector de enchufe tipo LCon supresor de luz / sobretensiónTipo de empuje sin bloqueoN/AN/ALongitud del cable conductor 0.3 mFiltrarN/ANinguno-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Unidad Puerto de vacío Puerto de conexión Forma Rc1/8 Puerto de suministro de aire Puerto de conexión Forma Rc1/8
Aplicación Artículo individual Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 5:50:: Accesorios Soporte A o B

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico