(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Eyector de vacío de ahorro de espacio / sistema de bomba de vacío, ZQ

Eyector de vacío de ahorro de espacio / sistema de bomba de vacío, ZQ
  • Descuento por volumen

Eyector de vacío y sistema de bomba ahorradores de espacio de la serie ZQ.
[Características]
· Interruptor de presión de vacío fácil de usar.
· Tipo de botón pulsador para una operación más fácil.
· Puede copiar hasta 10 interruptores simultáneamente.
· La configuración del sensor del lado maestro (fuente de copia) se puede copiar en los sensores del lado esclavo.
· Reduce la cantidad de tiempo requerido para configurar y ayuda a prevenir errores de configuración.
· Formato del cuerpo: para unidades individuales (ZQ1000U) / para tipo múltiple (ZQ1000M).

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZQ1000M-K15LO-EB-2
ZQ1000U-K15L-F-33
ZQ1000U-K15LB-F-33
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ajuste del puerto de vacío de un toque Puerto de suministro de aire Puerto de conexión Forma Puerto de suministro de aire Tamaño de ajuste de un toque Aplicación Entrada eléctrica Especificaciones de salida Accionamiento manual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

φ4--colectoresConector tipo L, sin conector (con supresor de luz / sobretensión)PNP colector abierto 2 salidas (0 a -101 kPa)Tipo de empuje sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

φ6Acoplamientos de un toqueφ6Artículo individualConector enchufable tipo L, longitud de cable: 0,3 m (con supresor de luz / sobretensión)Solo filtro de succiónTipo de empuje sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

φ6Acoplamientos de un toqueφ6Artículo individualConector enchufable tipo L, longitud de cable: 0,3 m (con supresor de luz / sobretensión)Solo filtro de succiónCon cerradura

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Unidad Funcion adicional Silenciadores / Filtrar Vacío supremo(kPa) 0 a -101.3
Puerto de vacío Puerto de conexión Forma Acoplamientos de un toque Rango de presión de operación(MPa) 0.3::0.5 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 5:50
Material del cuerpo Acero inoxidable Combinación de válvula de suministro y válvula de liberación. Normalmente cerrado / normalmente cerrado Especificaciones de la unidad Con función de selección de unidad
Tensión nominal de la válvula solenoide 24 V DC Entrada eléctrica del interruptor de vacío Sin conector Marcado CE Ninguno
Soporte A Con soporte A Función Tipo estándar (1 W para CC)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico