(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvula de solenoide de 3 puertos, tipo piloto, junta de goma serie SYJ300

Válvula de solenoide de 3 puertos, tipo piloto, junta de goma serie SYJ300
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Resistencia mejorada de la válvula piloto

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SYJ314-5MZ-M5

Número de Parte
SYJ314-5MZ-M5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Aplicación De un solo uso Orientación de montaje Directo
Voltaje DC24V Especificaciones Estándar Tipo de válvula Válvula de 3 puertos
Actuación Simple Estado al apagar Autorrecuperación (retorno diferencial de presión) Posiciones de válvula 2 posiciones normalmente cerradas
Tipo de puerto de tubería M Tamaño del puerto M5 La calificación de presión(MPa) 0.15~0.7
Por Conducción Carrete tipo piloto Suministro de aire piloto Interno Tipo de sello Sello suave
Interruptor manual Sin bloqueo Plomería Plomería Sub-Base Valor CV 0.086
Especificaciones de la bobina Estándar Entrada eléctrica de cable Conector de enchufe M con cable, longitud del cable 300 mm Manual Sin bloqueo, tipo de empuje
Luz indicadora / supresor de picos de tensión Con luz indicadora y supresor de picos de tensión Soporte Sin soporte Cumple con CE Ninguno
Opciones de cuerpo Tipo de escape de la válvula piloto individual

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SYJ314-5MZ-M5 de la serie Válvula de solenoide de 3 puertos, tipo piloto, junta de goma serie SYJ300.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico