(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvula solenoide de 5 puertos, montaje en base, cable enchufable/conector, unidad única serie VQ5000

Válvula solenoide de 5 puertos, montaje en base, cable enchufable/conector, unidad única serie VQ5000
  • Descuento por volumen

[Características]
· Tamaño pequeño y gran capacidad
· Volumen de instalación un 42 % menos, área de instalación un 26 % menos
· VQ5000: Posibilidad de accionamiento por cilindro hasta ⌀180
· Ahorro de consumo de energía: 0.4 W (Tipo de bajo vatio)
· Larga vida útil: 100 millones de veces

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto son solo representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.

PDF

Dibujo

Tipo de complemento

Terminal de conducto

Válvula solenoide de 5 puertos, montaje en base, cable enchufable/conector, unidad independiente, serie VQ5000, terminal de conducto tipo enchufable, dibujo

Tipo de cable de enchufe

Ojal

Válvula solenoide de 5 puertos, montaje en base, cable enchufable/enchufable, unidad independiente, serie VQ5000, ojal tipo cable enchufable, dibujo

Especificaciones del producto

Especificaciones del producto

Válvula
Especificaciones
Estructura de válvulaSello metálicoJunta de goma
Fluido operativoAire, gases inertes.
Presión máxima de funcionamientoEstándar (CC y CA)1,0 MPa
Tipo de bajo vatio (DC)
Presión mínima de funcionamientoSimple0,10 MPa0,20 MPa
Doble0,10 MPa0,15 MPa
3 posiciones0,15 MPa0,20 MPa
Resistencia a la presión garantizada1,5 MPa
Temperaturas del fluido ambiente y de funcionamiento-10 a 50°C^*1)
LubricaciónNo requerido
Manual de operaciónTipo de empuje/tipo de bloqueo (Se requiere tipo de herramienta)
Resistencia al impacto/vibración150/30 m/s² *2)
Estructura de protecciónA prueba de polvo (compatible con IP65) ^*3)
Electricidad
Especificaciones
Tensión nominal de la bobina12 V DC, 24 V,100 V AC,110 V,200 V,220 V (50/60 Hz)
Fluctuación de voltaje permitida±10% del voltaje nominal
Tipo de aislamiento de bobinaTipo B o equivalente
El consumo de energía: WDCEstándar0.95
Tipo de bajo vatio0.4
Potencia aparente VAAC100 V1.19
110 V1.32
200 V1.90
220 V2.08

*1: Utilice aire seco para evitar la condensación cuando opere a bajas temperaturas.
*2) Resistencia al impacto: No hay fallas de funcionamiento después de la prueba utilizando un probador de impacto de tipo gota en las siguientes condiciones: en dirección axial y en ángulo recto con respecto a la válvula principal y la armadura, tanto en estado energizado como no energizado (una vez por cada estado de condición). (Valor inicial)
      resistencia de vibracion: Sin mal funcionamiento cuando se prueba bajo 45 a 2000 Hz 1 barrido, direcciones axiales y perpendiculares de la válvula principal/inducido, condiciones energizadas y no energizadas. (Valor inicial)
*3) Solo se admiten T, L, S, C.

Número de Parte
VQ5101-3W1
VQ5301-3W1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Actuación Posiciones de válvula Valor CV
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Simple] SimpleEscape de 2 posiciones4.4
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

DobleCentro cerrado de 3 posiciones3.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Aplicación Unidad para montaje múltiple Orientación de montaje Base múltiple
Voltaje AC110V Especificaciones Libre de lubricación Tipo de válvula Válvula de 5 puertos
Estado al apagar Autorrecuperación (retorno de primavera) La calificación de presión(MPa) 0.2~1 Por Conducción Carrete tipo piloto
Suministro de aire piloto Interno Tipo de sello Sello suave Plomería Plomería Sub-Base
Luz indicadora / supresor de picos de tensión Cumple con CE No conforme Tipo de cuerpo Placa auxiliar enchufable
Especificaciones de tuberías Lado portado Las funciones Estándar (0.95 W) Tipo de operación manual Tipo de empuje sin bloqueo (herramienta requerida)
Recinto protector Tipo de protección contra chorro de agua y estanco al polvo (Cumple con IP65).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico