(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula solenoide de 5 puertos, operada por piloto, sello metálico, VFS5000

Válvula solenoide de 5 puertos, operada por piloto, sello metálico, VFS5000
  • Descuento por volumen

[Características]
· La estructura de la válvula principal es un sello metálico.
· Abundantes variaciones de tamaño
· Para accionar cilindros medianos y grandes.
· Una amplia variedad de opciones múltiples

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser solo imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VFS5100-3FZ
VFS5100-3FZ-04
VFS5100-5FZ
VFS5100-5FZ-04
VFS5110-5DZ-04
VFS5110-5DZ-06
VFS5200-5FZ
VFS5210-3DZ-06
VFS5300-3FZ-04
VFS5300-5FZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Diámetro aplicable del cilindro
(Ø)
Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto Valor CV Entrada eléctrica de cable Tipo de cuerpo Especificaciones de tuberías
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Unidad para montaje múltipleBase múltiple110/120 V AC[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posiciones----Terminal de conducto enchufablePlaca auxiliar enchufable-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

De un solo usoDirecto110/120 V AC[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posiciones-[Rc (R)] Rc1/23.7Terminal de conducto enchufablePlaca auxiliar enchufableLado portado
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posiciones125 a 300---Terminal de conducto enchufablePlaca auxiliar enchufableLado portado
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posiciones-[Rc (R)] Rc1/23.7Terminal de conducto enchufablePlaca auxiliar enchufableLado portado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posiciones-[Rc (R)] Rc1/23.7Terminal DINPlaca secundaria no enchufableLado portado
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posiciones-[Rc (R)] Rc3/43.9Terminal DINPlaca secundaria no enchufableLado portado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VDobleAuto-retenciónEscape de 2 posiciones125 a 300---Terminal de conducto enchufablePlaca auxiliar enchufableLado portado
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

De un solo usoDirecto110/120 V ACDobleAuto-retenciónEscape de 2 posiciones-[Rc (R)] Rc3/43.9Terminal DINPlaca secundaria no enchufableLado portado
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

De un solo usoDirecto110/120 V ACDobleAutorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posiciones-[Rc (R)] Rc1/24.1Terminal de conducto enchufablePlaca auxiliar enchufableLado portado
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VDobleAutorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posiciones----Terminal de conducto enchufablePlaca auxiliar enchufable-
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Diámetro aplicable del cilindro
(Ø)
Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto Valor CV Entrada eléctrica de cable Tipo de cuerpo Especificaciones de tuberías

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Especificaciones Libre de lubricación Tipo de válvula Válvula de 5 puertos
La calificación de presión(MPa) 0.1 a 1.0 Por Conducción Carrete tipo piloto Suministro de aire piloto Interno
Tipo de sello Estándar Interruptor manual Sin bloqueo Plomería Plomería Sub-Base
Manual Tipo de empuje sin bloqueo (enrasado) Cumple con CE No conforme Opciones de cuerpo Estándar
Opción Con luz indicadora y supresor de picos de tensión

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico